产品目录

产品信息 »  产品目录  » 气缸  » 标准型气缸(圆形)

标准型气缸(圆形)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

气缸 CJ1

    ・双作用型,杆侧端盖的接头配管方向可在±90º范围内变化。
型号系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型CJ1单杆双作用4
标准型CJ1单作用(伸出)2.5,4

针型气缸 CJP

    ・整体长度更短的短行程小型气缸
     安装空间大大减小
     实现装备的小型化
    ・现在的杆端帽可以和气缸一起订购
    ・可连接快换接头(面板安装型)
    ・对应杆端形状(-XA□)的变化(简易非标品)
    ・新增缸径16mm(以前产品为15mm)
     规格、外形尺寸与以前产品相同
形式系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型CJPB-Z单作用(面板安装型)4,6,10,16
标准型CJPS-Z单作用(埋入型)4,6,10,16

针型气缸 CJP2/CDJP2/CJP

    ・缸径ø4、行程为5的气缸也可安装2个磁性开关。
    ・可连接ø2的快换管接头及速度控制阀。
    ・带磁性开关(CDJP2系列:CDJP2)
型号系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型CJP2单杆双作用4,6,10,16
标准型CJPB单作用(面板安装)4,6,10,15
标准型CJPS单作用(缩回)4,6,10,15

气缸 CJ2/CDJ2

    ・追加了两侧脚座、无杆侧法兰的金属安装件。
    ・磁性开关操作性提高,位置调整更容易。
    ・追加了磁性开关轨道安装型。
    ・追加了带杆端金属安装件、摆动金属安装件的型号(不必再另行配备)
    ・带磁性开关(CDJ2-Z系列:CDJ2、CDJ2W、CDJ2K、CDJ2Z、CDJ2ZW、CDJ2RA、CDJ2RK)
型号系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型CJ2-Z单杆双作用6,10,16
标准型CJ2-Z单作用(伸・缩)6,10,16
标准型CJ2W-Z双杆双作用6,10,16
杆不回转型CJ2K-Z单杆双作用10,16
杆不回转型CJ2K-Z单作用(伸・缩)10,16
速度控制阀
内置型
CJ2Z-Z单杆双作用10,16
速度控制阀
内置型
CJ2ZW-Z双杆双作用10,16
直接安装型CJ2RA-Z单杆双作用10,16
直接安装型CJ2RA-Z单作用(伸・缩)10,16
杆不回转型
直接安装型
CJ2RK-Z单杆双作用10,16
杆不回转型
直接安装型
CJ2RK-Z单作用(伸・缩)10,16
端锁气缸CBJ2单杆双作用16

长寿命气缸 CJ2-XB24

    ・采用新技术,耐久性为原先的4倍
     减少维护次数
    ・与现有产品(气缸CJ2系列)的规格、安装尺寸相同
形式系列动作方式缸筒内径(mm)
长寿命CJ2-XB24单杆双作用6、10、16

气缸 CJ2紧凑型 CJ2-X3175

    ・小型、轻量
     全长最多缩短25%
     重量最多减轻27%
    ・新型导轨型磁性开关安装件
     对应D-M9□(可直接安装)
    ・规格与现行产品CJ2系列相同
形式系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型CJ2-X3175单杆双作用10,16

气缸 JCM/JCDM

    ・追加脚座型、法兰型
    ・全长缩短 最多97mm
    ・质量最多减少54%(0.69kg→0.32kg)
    ・有多种缸盖形状可选。
    ・通口尺寸:可选择M5, Rc, NPT1/8
    ・杆前端安装形式可选
    ・带磁性开关(JCDM系列:JCDM)
型号系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型JCM单杆双作用20,25,32,40

气缸 CM2

    ・带杆端安装件的气缸成为标准型
    ・可与以前产品安装互换
    ・种类丰富的安装支件
     可根据设置情况选择合适的安装连接方式
     安装自由度高
    ・带杆端安装件、摆动底座的型号
     无需单独订购气缸对应的安装件
    ・磁性开关位置易于微调
    ・平端型使全长缩短
    ・带磁性开关(CDM2-Z1)
形式系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型CM2-Z1单杆双作用20、25、32、40

长寿命气缸 CM2-XB24

    ・采用新技术,耐久性为以前的4倍以上
     减少维护次数
    ・规格、外形尺寸与现行产品(CM2系列气缸)相同
形式系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型CM2-XB24单杆双作用20、25、32、40

气缸 CM2/CDM2

    ・杆前端内螺纹标准化。
    ・磁性开关操作性提高,位置调整更容易。
    ・追加了单耳环、耳轴用摆动金属安装件。
    ・追加了带杆端金属安装件、摆动金属安装件的型号(不必再另行配备)。
    ・带磁性开关(CDM2-Z系列:CDM2,CDM2W,CDM2K,CDM2KW,
     CDM2R,CDM2RK,CDM2□P,CDBM2)。
型号系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型CM2-Z单杆双作用20,25,32,40
标准型CM2-Z单作用(伸・缩)20,25,32,40
标准型CM2W-Z双杆双作用20,25,32,40
杆不回转型CM2K-Z单杆双作用20,25,32,40
杆不回转型CM2K-Z单作用(伸・缩)20,25,32,40
杆不回转型CM2KW-Z双杆双作用20,25,32,40
直接安装型CM2R-Z单杆双作用20,25,32,40
杆不回转型
直接安装型
CM2RK-Z单杆双作用20,25,32,40
集中配管型CM2□P单杆双作用20,25,32,40
带端锁CBM2单杆双作用20,25,32,40

气缸/短小型 CM3/CDM3

    ・全长最多缩短66mm,质量最多减小21%(与CM2相比)。
    ・杆前端内螺纹标准化。
    ・带磁性开关(CDM3系列:CDM3)。
型号系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型CM3单杆双作用20,25,32,40

气缸 CG1/CDG1

    ・配管自由度提高
     可在间隔90度(4个方向)的位置配管(订制规格:XC3)
    ・杆端连接件中带鱼眼接头标准化
    ・与以前产品可互换安装
    ・丰富的安装件可选项
    ・带杆端连接件、摆动底座的型号
     不必再分别订购气缸和安装件。
形式系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型CG1-Z1单杆双作用20、25、32、40、50、63、80、100

气缸 CG1/CDG1

    ・杆前端内螺纹标准化。
    ・磁性开关操作性提高,位置调整更容易。
    ・基本型中追加了无耳轴安装螺孔的型号。
    ・追加了带杆端金属安装件、摆动金属安装件的型号(不必再另行配备)。
    ・带磁性开关(CDG1-Z系列:CDG1,CDG1W,CDG1K,CDG1KW,
     CDG1R,CDG1KR,CDBG1)。
型号系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型CG1-Z单杆双作用20,25,32,40,50,63,80,100
标准型CG1-Z单作用(伸出、缩回)20,25,32,40
标准型CG1W-Z双杆双作用20,25,32,40,50,63,80,100
杆不回转型CG1K-Z单杆双作用20,25,32,40,50,63
杆不回转型CG1KW-Z双杆双作用20,25,32,40,50,63
直接安装型CG1R-Z单杆双作用20,25,32,40,50,63
直接安装
杆不回转型
CG1KR-Z单杆双作用20,25,32,40,50,63
端锁气缸CBG1单杆双作用20,25,32,40,50,63,80,100
低摩擦型CG1□Q单杆双作用20,25,32,40,50,63,80,100

气缸/短小型 CG3/CDG3

    ・全长最多缩短51mm,质量最多减小24%(与CG1相比)。
    ・杆前端内螺纹标准化。
    ・带磁性开关(CDG3系列:CDG3)。
型号系列动作方式缸筒内径(mm)
标准型CG3单杆双作用20,25,32,40,50,63,80,100

协作机器人专用气爪/长行程型 RMHF2

    ・将气爪及其驱动元件集成为1个单元
     仅需连接1根供气管和1根电气配线即可工作
     内置电磁阀、带消音器节流阀、磁性开关、管接头等
    ・对应12家公司的协作机器人
     UNIVERSAL ROBOTS、欧姆龙/TECHMAN ROBOT、
     发那科、安川电机、三菱电机、HAN’S ROBOT、
     KUKA、DOOSAN ROBOTICS、SIASUN、JAKA、 AUBO、ABB
    ・标配有手动更换机构
     简单操作,即可更换工具,可减少工时
    ・空气消耗量最多减少80%
    ・64mm的长行程可对应各种工件
    ・高度尺寸减小约35%(与标准型相比)
    ・可安装执行器位置传感器
系列爪数外径夹持力(N)内径夹持力(N)开闭行程(两侧)(mm)
RMHF22909064

Go Top