先导式4、5通电磁阀
紧凑型5通电磁阀 插入式 JSY1000/3000/5000
-
・流量提升,尺寸减小。
省空间、轻量化、流量大。
・消耗功率:0.1W(带节电回路的型号※)、0.4W(标准品)
※订制规格
・插件连接集装式
・可用4位双3通阀
・集装底座型号:JJ5SY1,JJ5SY3,JJ5SY5
・可连接真空单元ZK2系列
系列 | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) b | 气缸驱动尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|
JSY1000 | 0.91 | 0.48 | φ40 | 0.2(带节电回路) |
JSY3000 | 2.77 | 0.27 | φ50 | 0.4(标准) 0.1(带节电回路※) ※订制规格 |
JSY5000 | 6.59 | 0.22 | φ80 | 0.4(标准) 0.1(带节电回路※) ※订制规格 |
带SUS隔板的里配管集装阀 插入式 JSY3000-S
-
・底部密封件/SUS隔板可防止水侵入阀
・配线方式
D-sub接口/扁平线缆/端子台盒/导线/
串行单元(EX600、EX245、EX250、EX260)
・对应EtherNet/IP™、IO-Link
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→E) C[dm3/(s・bar) | 流量特性 4/2→5/3(A/B→E) C[dm3/(s・bar) |
---|---|---|
JSY3000 | 2.31 | 0.31 |
真空发生器系统一体型阀岛 JSY1000-E
-
・紧凑的多功能阀岛
将元件一体化,适合同时使用执行器与真空吸附的应用
・对应EtherCAT®
・多功能阀岛可节省配线和配管
・设置面积:减小64%
・产品重量:减小42%
・节能功能
CO₂排放量(空气消耗量):减少90%
系列 | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) b | 驱动气缸尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|
JSY1000-E | 0.91 | 0.48 | φ40 | 0.2(带节电回路) |
紧凑型5通电磁阀 非插入式 JSY1000/3000/5000
-
・流量提升,尺寸减小。
省空间、轻量化、流量大。
・消耗功率:0.1W(带节电回路的型号※)、0.4W(标准品)
※订制规格
・插头连接的基装底座
・可用4位双3通阀
・集装底座型号:JJ5SY1,JJ5SY3,JJ5SY5
・直接配管型 单体型(搭载P.E隔板)
系列 | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) b | 气缸驱动尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|
JSY1000 | 0.63 | 0.28 | φ32 | 0.2(带节电回路) |
JSY3000 | 1.81 | 0.27 | φ50 | 0.4(标准) 0.1(带节电回路※) ※订制规格 |
JSY5000 | 3.72 | 0.18 | φ80 | 0.4(标准) 0.1(带节电回路※) ※订制规格 |
洁净型集装式阀 JSY5000-H
-
・减少液体积留,易于洗净
・大流量:1,600L/min(ANR)
・防护等级:IP69K
・使用NSF-H1润滑脂
・外表零部件:采用符合FDA标准的材料
(金属零部件采用具有耐腐蚀性的SUS316)
・配线方式:导线/现场总线型(IO-Link)
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|
JSY5000-H | JSY5000-H | 0.23 | 0.4(标准) 0.1(带节电回路※) ※订制规格 |
4通电磁阀/盒型集装式 SJ1000/2000/3000/4000
-
・追加了大流量型SJ3000A
・追加了大流量型SJ3000A
・可混装SJ系列尺寸5的阀
・采用插头插座式连接(直接插入式)
位数增减、更换阀容易
・也可对应非插入式单独配线
系列 | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) b | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) Cv | 气缸驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
SJ1000 | 0.32 | 0.33 | 0.08 | ø32 | 0.55(标准) 0.23(带节电回路) |
SJ1000 | 0.32 | 0.33 | 0.08 | ø32 | 0.55(标准) 0.23(带节电回路) |
SJ3000 | 0.56 | 0.11 | 0.12 | ø50 | 0.4(标准) 0.15(带节电回路) |
SJ3000A 大流量型 | 0.76 | 0.19 | 0.21 | ø63 | 0.4(标准) 0.15(带节电回路) |
SJ4000 | 2.61 | 0.20 | 0.68 | ø80 | 0.4(标准) 0.15(带节电回路) |
4通电磁阀/盒型集装式 SJ1000-X1
-
・阀宽6.5mm
・可混合安装SJ3000/SJ2000/SJ1000
・插头连接(card edge式)
阀的位数增减及更换更容易
・手动锁定
・可连接ø2快换管接头
系列 | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) b | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) Cv | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|
SJ1000 | 0.32 | 0.33 | 0.08 | 0.23(带节电回路) |
带节流阀的真空破坏阀 SJ3A6
-
・内置2个滑阀。
・能够用1个阀来控制真空吸附和破坏。
・阀宽10mm(与SJ3000系列尺寸相同)
・带有能够调节破坏空气流量的节流阀。
・真空侧、破坏侧分别内置可更换的过滤器。
・可与4通电磁阀SJ2000/SJ3000混装(订制)
・集装型号:SS3J3
5通电磁阀 插入式 SY3000/5000/7000
-
・由于流量增加,阀尺寸可减小,为节能、省空间做出贡献。
・消耗功率:0.1W(带节电回路)、0.35W(标准)
・寿命 2亿次(间隙密封)、7000万次(弹性密封)
・可连接插入式底板 。
・插入式金属底板(IP40)/插入式插头连接底板(IP67)
・集装式型号:SS5Y3, SS5Y5, SS5Y7
・F.R.L.组合元件(AC-D 系列)连接(-X990)
・对应隔板型减压阀
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 气缸 驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|
SY3000 | 1.6 | 0.19 | φ50 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
SY5000 | 3.6 | 0.17 | φ63 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
SY7000 | 5.9 | 0.20 | φ80 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
带节流阀的真空破坏阀 SY3A□R SY5A□R
系列 |
---|
SY3A□R |
SY5A□R |
5通电磁阀 SY3000/5000/7000/9000
-
・3通阀和5通阀可混合安装 。
・消耗功率:0.1W(带节电回路)
・铝制一体型集装板、DIN导轨、组合型集装板等丰富的集装板可选项 。
・集装式型号:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
・对应隔板型减压阀
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | 气缸驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
SY3000 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
SY5000 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
SY7000 | 4.5 | 0.27 | 1.1 | φ80 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
SY9000 | 10 | 0.29 | 2.5 | φ100 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
SY300 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
SY500 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
5通电磁阀 插入型 S0700
-
・有多种集中配线方式。
・细长紧凑的集装式:设置空间减少45%※
高度减少20mm※
※与组合集装式比较
・4位置双3通阀。
・集装型号:SSO751,SSO750
系列 | 流量特性 1→4/2(P→A/B) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 1→4/2(P→A/B) b | 流量特性 1→4/2(P→A/B) Cv | 气缸 驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
S0700 | 0.39 | 0.39 | 0.11 | φ25 | 0.35 |
5通电磁阀 插头引线型 S0700
系列 | 流量特性 1→4/2(P→A/B) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 1→4/2(P→A/B) Cv | 气缸 驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|
SS0752 直接配管型 | 0.62 | 0.18 | φ32 | 0.35 |
SS0755 底座配管型 | 0.39 | 0.11 | φ25 | 0.35 |
5通电磁阀 SV1000/2000/3000/4000
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→E) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→E) Cv | 气缸 驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
SV1000 | 1.1 | 0.35 | 0.28 | φ40 | 0.6 |
SV2000 | 2.4 | 0.18 | 0.48 | φ63 | 0.6 |
SV3000 | 4.3 | 0.21 | 0.93 | φ80 | 0.6 |
SV4000 | 7.0 | 0.18 | 1.6 | φ100 | 0.6 |
4·5通电磁阀 SYJ3000/5000/7000
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | 气缸驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
SYJ3000 | 0.46 | 0.35 | 0.12 | φ25 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
SYJ5000 | 0.83 | 0.32 | 0.21 | φ40 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
SYJ7000 | 2.9 | 0.35 | 0.74 | φ50 | 0.35(标准) 0.1(带节电回路) |
5通电磁阀/盒型集装式 SZ3000
系列 | 流量特性 4/2→3(A/B→R) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→3(A/B→R) b | 流量特性 4/2→3(A/B→R) Cv | 气缸 驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
SZ3000 | 0.77 | 0.19 | 0.19 | φ32 | 0.6 |
4·5通电磁阀 VZ1000/3000/5000
系列 | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) Cv | 气缸驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
VZ1000 | 有效截面积:0.9mm2 | 有效截面积:0.9mm2 | 有效截面积:0.9mm2 | φ20 | 1.8 |
VZ3000 | 0.83 | 0.32 | 0.21 | φ40 | 1.8 |
VZ5000 | 2.9 | 0.35 | 0.94 | φ63 | 1.8 |
5通电磁阀 VF1000/3000/5000
系列 | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) Cv | 气缸驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
VF1000 | 0.53 | 0.28 | 0.13 | φ40 | 1.55(标准) 0.55(带节电回路) 0.4(低功率规格) |
VF3000 | 3.1 | 0.32 | 0.75 | φ80 | 1.55(标准) 0.55(带节电回路) 0.4(低功率规格) |
VF5000 | 10.0 | 0.49 | 2.9 | φ125 | 1.55(标准) 0.55(带节电回路) |
大型5通电磁阀 VP4□50/4□70
系列 | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) Cv | 气缸驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
VP4□50 | 21 | 0.28 | 5.6 | φ140 | 12 |
VP4□70 | 有效截面积:300mm2 | 有效截面积:300mm2 | 有效截面积:300mm2 | φ300 | 12 |
5通电磁阀 VQ1000/2000
-
・电磁头与管接头全部集中在一侧,因此可在其他3个方向上自由安装。
・采用无螺钉的简单的夹紧构造,减少改装工时。
・配件种类丰富(防背压阀、二联阀接头等)
・多种集中配线方式。
・4位双3通阀。
・集装型号:VV5Q11,VV5Q21
系列 | 流量特性 2/4→3/5(A/B→R1/R2) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 2/4→3/5(A/B→R1/R2) b | 流量特性 2/4→3/5(A/B→R1/R2) Cv | 气缸驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
VQ1000 | 1.0 | 0.30 | 0.25 | φ40 | 0.4(标准) |
VQ2000 | 3.2 | 0.30 | 0.80 | φ63 | 0.4(标准) |
5通电磁阀 VQ4000/5000
-
・体积小容量大。
设置体积减小42%,设置面积减小26%
VQ4000可驱动大至ø160的气缸
VQ5000可驱动大至ø180的气缸
・节能 消耗功率:0.4W(低功率型)
・寿命长:1亿次(本公司的实验条件下)
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | 气缸驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
VQ4000 | 7.3 | 0.38 | 2.0 | φ160 | 1.0 0.4(低功率型) |
VQ5000 | 17 | 0.31 | 4.7 | φ180 | 1.0 0.4(低功率型) |
5通电磁阀 VQC1000/2000
-
・可对应IP67防护等级。
・由于采用插头连接的集装式,可灵活应对增位和规格变更。
・电磁头与管接头配置于一面,安装自由且省空间。
・采用无螺钉的简单的夹紧构造,减少改装工时。
・多种集中配线方式。
・4位双3通阀
・集装底座型号:VV5QC11,VV5QC21
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) Cv | 气缸驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
VQC1000 | 1.0 | 0.30 | 0.25 | φ40 | 0.4W(标准) |
VQC2000 | 3.2 | 0.30 | 0.80 | φ63 | 0.4W(标准) |
5通电磁阀 VQC4000/5000
-
・小体积、大流通能力
・VQC4000可驱动ø160以下的气缸
・VQC5000可驱动ø180以下的气缸
・支持多种通信协议
・省电,消耗功率:0.4W(低功率型)
・寿命长:1亿次(在本公司的实验条件下)
・防护等级符合IP67
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | 气缸驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
VQC4000 | 7.3 | 0.38 | 2.0 | φ160 | 1.0 0.4(低功率型) |
VQC5000 | 17 | 0.31 | 4.7 | φ180 | 1.0 0.4(低功率型) |
5通电磁阀 VQZ1000/2000/3000
-
・集装式阀可混装3通阀、5通阀。
・铝制一体型集装式、可安装DIN导轨。
・集装型号:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | 气缸 驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
VQZ1000 | 1.3 | 0.24 | 0.32 | φ63 | 0.35(标准) 0.9 (高压型、高速响应型) |
VQZ2000 | 2.3 | 0.29 | 0.53 | φ80 | 0.35(标准) 0.9 (高压型、高速响应型) |
VQZ3000 | 4.6 | 0.26 | 1.2 | φ100 | 0.35(标准) 0.9 (高压型、高速响应型) |
5通电磁阀 SQ1000/2000
-
・节能 消耗功率:0.4W(标准)
・阀增减容易
・采用整体安装的形式,减少维护工时
・采用夹紧式,易于更换快换接头
・按压一次即可改变接口引出方向
・4位双3通阀
・内置防背压阀(可选项)
・集装型号:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) Cv | 气缸驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
SQ1000 | 0.8 | 0.20 | 0.19 | φ32 | 0.4W(标准) 0.95W(高压型) |
SQ2000 | 3.1 | 0.18 | 0.71 | φ63 | 0.4W(标准) 0.95W(高压型) |
5通电磁阀 VZS2000/3000
系列 | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→R1/R2) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→R1/R2) b | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→R1/R2) Cv | 气缸驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
VZS2000 | 1.4 | 0.19 | 0.33 | φ40 | 1.8 |
VZS3000 | 2.4 | 0.09 | 0.53 | φ63 | 1.8 |
5通电磁阀 VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000
-
・主阀构造为金属密封。
・有多种尺寸。
・用于驱动中、大型气缸。
・多种集装可选项。
・可对应控制单元(VFS2000/3000/4000底座配管型)
・集装型号:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) Cv | 气缸驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
VFS1000 | 1.8 | 0.19 | 0.40 | φ50 | 1.8 |
VFS2000 | 3.5 | 0.32 | 0.85 | φ63 | 1.8 |
VFS3000 | 6.8 | 0.12 | 1.6 | φ80 | 1.8 |
VFS4000 | 12 | 0.22 | 3.1 | φ140 | 1.8 |
VFS5000 | 20 | 0.13 | 4.7 | φ160 | 1.8 |
VFS6000 | 38 | 0.10 | 9.0 | φ200 | 1.8 |
5通电磁阀 VFR2000/3000/4000/5000/6000
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | 气缸驱动 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
VFR2000 | 3.0 | 0.27 | 0.7 | φ63 | 1.8 |
VFR3000 | 8.7 | 0.38 | 2.2 | φ100 | 1.8 |
VFR4000 | 14 | 0.3 | 3.8 | φ125 | 1.8 |
VFR5000 | 25 | 0.21 | 6.2 | φ140 | 1.8 |
VFR6000 | 41 | 0.17 | 9.7 | φ200 | 1.8 |
高速响应先导式电磁阀 DXT1215
-
・高速响应:ON 2.5ms OFF 3ms
・大流量:330※L/min(ANR)
※一次侧(进口侧)0.6MPa、压差0.1MPa时
・防护等级:IP67
・省电:1.5W(带节电回路)
・可选择3通或5通※
※3通为订制规格(-X1)
・紧凑
全长:91.5mm、宽:16mm、高:34mm
系列 | 流量特性 /4/2→5/3(A/B→E)/C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→E) b | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|
DXT1215 | 1.3 | 0.23 | 1.5(带节电回路) |
隔板型减压阀
-
・通过在集装底座上安装隔板型减压阀,实现各个阀的单独减压。
・详情请参考各系列的电子样本。
5通电磁阀 插入型/SY3000/5000/7000 点此查看
5通电磁阀/SY3000/5000/7000/9000 点此查看
5通电磁阀/SV1000/2000/3000/4000 点此查看
4、5通电磁阀 /SYJ5000/7000 点此查看
5通电磁阀/VQ4000 点此查看
5通电磁阀/VQ5000 点此查看
5通电磁阀/VQC4000 点此查看
5通电磁阀/VQC5000 点此查看
5通电磁阀/VFS3000/4000/5000 点此查看
5通电磁阀/VFR3000/4000/5000 点此查看
5通电磁阀 符合ISO规格/IVQ7-6/7-8 点此查看
名称 | 适合的阀 | 型号 |
---|---|---|
5通电磁阀 插入型 | SY3000 SY5000 SY7000 | SY30M-□-□-□ SY50M-□-□ SY70M-□-□ |
5通电磁阀 | SY3000/5000/7000/9000 | ARB□000-□-□-2 |
5通电磁阀 | SV1000 SV2000 SV3000 SV4000 | SV1□00-□-□ SV2000-□-□ SV3000-□-□ SV4000-□-□ |
4、5通电磁阀 | SYJ5000 SYJ7000 | ARBYJ5000-00-P ARBYJ7000-00-P |
5通电磁阀 | VQ4000 | ARBQ4000-00-□-1(插入型) ARBQ4000-00-□-5(导线插入型) |
5通电磁阀 | VQ5000 | ARBQ5000-00-□-1(插入型) ARBQ5000-00-□-5(导线插入型) |
5通电磁阀 | VQC4000 | ARBQ4000-00-□-1 |
5通电磁阀 | VQC5000 | ARBQ5000-00-□-1 |
5通电磁阀 | VFS2000 | ARBF2000-00-P-1(插入型) ARBF2000-00-P-2(非插入型) |
5通电磁阀 | VFS3000 | ARBF30□0-00-□-1(插入型) ARBF30□0-00-□-2(非插入型) |
5通电磁阀 | VFS4000 | ARBF40□0-00-□-1(插入型) ARBF40□0-00-□-2(非插入型) |
5通电磁阀 | VFS5000 | ARBF50□0-00-□-1(插入型) ARBF50□0-00-□-2(非插入型) |
5通电磁阀 | VFR2000 | ARBF2000-00-□-1(插入型) ARBF2000-00-□-2(非插入型) |
5通电磁阀 | VFR3000 | ARBF30□0-00-□-1(插入型) ARBF30□0-00-□-2(非插入型) |
5通电磁阀 | VFR4000 | ARBF40□0-00-□-1(插入型) ARBF40□0-00-□-2(非插入型) |
5通电磁阀 | VFR5000 | ARBF50□0-00-□-1(插入型) ARBF50□0-00-□-2(非插入型) |
5通电磁阀/符合ISO规格 | VQ7-6 VQ7-8 | ARB250-00-□ ARB350-00-□ |