-
产品目录
Series Code: J
(result:7)
^J
浮动接头 J
产品 »产品目录 » 气缸 » 浮动接头 活塞杆前端安装件
![]() |
・中和气缸的“偏心”或“平行度精度不足”。
使轴心不需要重合。 |
其他资料 |
---|
型号 | 系列 | 适用的缸径(mm) |
---|---|---|
轻量紧凑型 | JT | 20,25,32,40 |
小负载用轻量型 | JC | 20,25,32,40,50,63 |
标准型 | JA,JAF,JAL | 6,10,15,20,25,30,40,50,63,80,100,125,140,160 |
标准型 | JA-X530,JAF-X530,JAL-X530 | 180,200 |
大负载型 | JAH,JAHF,JAHL | 40,50,63,80,100 |
薄型气缸专用型 | JB | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,140,160 |
不锈钢型 | JS | 10,15,16,20,25,32,40,50,63 |
浮动接头J
下载 |
---|
|
|
|
|
|
|
|
气缸 JCM/JCDM
![]() |
・全长缩短 最多97mm
・质量最多减少54%(0.69kg→0.32kg) ・有多种缸盖形状可选。 ・通口尺寸:可选择M5, Rc, NPT1/8 ・杆前端安装形式可选 ・带磁性开关(JCDM系列:JCDM) |
其他资料 |
---|
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | JCM | 单杆双作用 | 20,25,32,40 |
气缸JCM/JCDM
下载 |
---|
|
薄型气缸 JCQ/JCDQ
![]() |
・紧凑型 全长缩短6.5mm、宽度减小6mm、高度减小4mm。
・质量最多减小45% (150g→82g)。 ・容积最大减小40%。 ・带磁性开关(JCDQ系列:JCDQ)。 |
其他资料 |
---|
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
标准型 | JCQ | 单杆双作用 | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
薄型气缸JCQ/JCDQ
下载 |
---|
|
气缸 JMB(JMDB)
产品 »产品目录 » 气缸 » 标准型气缸(方形端盖)
![]() |
・追加中间尺寸 ø45、ø56、ø67、ø85。
省空气、省空间。 ・全长缩短27mm。 ・质量最多减小30% (1.43kg→1.00kg)。 ・省空气 最多减少29%。 通过选择合适的尺寸可减少空气消耗量。 ・减少作业工时。 采用无需调节的气缓冲方式。 ・带磁性开关(JMDB系列:JMDB)。 |
其他资料 |
---|
型号 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | JMDB | 单杆双作用 | 32, 40, 45, 50, 56, 63, 67, 80, 85, 100 |
气缸JMB(JMDB)
下载 |
---|
|
带导杆的薄型气缸 JMGP
产品 »产品目录 » 气缸 » 带导杆气缸 (MG系列)
![]() |
・外形紧凑 全长缩短30.5mm,高度降低16mm。
・质量最多减小69% (0.32kg→0.1kg)。 ・可从三个方向安装。 上面安装、下面安装、底面安装 ・可从4个方向配管。 ・可安装无触点磁性开关D-M9□型。 ・用于搬运线的推动、抬升及加紧等工序。 |
其他资料 |
---|
型号 | 轴承 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|---|
基本型 | 滑动轴承 | JMGPM | 双作用 | 12,16,20,25,32,40,50,63,80,100 |
带导杆的薄型气缸JMGP
下载 |
---|
|
多軸步进电机控制器/(并联I/O型/EtherNet/IP™型) JXC73/83/93
![]() |
・可进行同步控制。
・可进行直线/圆弧差补。 ・定位/推压动作。 ・绝对、相对位置坐标指示。 ・步信息输入(最多2048点)。 ・省空间、省配线。 |
其他资料 |
---|
型号 | 系列 | 输入输出规格 | 对应电机 | 电源电压 | 控制轴数 |
---|---|---|---|---|---|
步信息 输入型 |
JXC73 | NPN |
步进电机 (带编码器 DC24V) |
DC24V ±10% |
最多4轴 |
步信息 输入型 |
JXC83 | PNP |
步进电机 (带编码器 DC24V) |
DC24V ±10% |
最多4軸 |
步信息 输入型 |
JXC92 | EtherNet/IP™ |
步进电机 (带编码器 DC24V) |
DC24V ±10% |
最多3軸 |
步信息 输入型 |
JXC93 | EtherNet/IP™ |
步进电机 (带编码器 DC24V) |
DC24V ±10% |
最多4軸 |
多軸步进电机控制器/(并联I/O型/EtherNet/IP™型)JXC73/83/93
下载 |
---|
|
|
|
|
步进电机控制器 JXCE1/91/P1/D1
![]() |
・对应EtherCAT™、EtherNet/IP™、PROFINET,DeviceNet™
・对应2种动作指示方法。 步序号指示运转、数值指示运转。 ・通信线缆可连续配线。。 ・对应数值显示。 |
其他资料 |
---|
系列 | 对应电机 | 电源电压 | 现场总线 |
---|---|---|---|
JXCE1 |
步进电机 (带编码器 DC24V) |
DC24V ±10% |
EtherCAT™ |
JXC91 |
步进电机 (带编码器 DC24V) |
DC24V ±10% |
EtherNet/IP™ |
JXCP1 |
步进电机 (带编码器 DC24V) |
DC24V ±10% |
PROFINET |
JXCD1 |
步进电机 (带编码器 DC24V) |
DC24V ±10% |
DeviceNet™ |
步进电机控制器JXCE1/91/P1/D1
下载 |
---|
|
|
|
|
マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: