产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

真空发生器 ZH

真空用元件 » 真空发生器
    ・体积小、重量轻。
     全长:最多缩短11%(缩短6.7mm)。
     通口高度:最多减小25%(缩短9.1mm)。
     质量:最多减小74%(减小65.1g)
    ・4种安装方法
     直接安装、标准支架安装、L型支架安装、DIN导轨安装。
系列喷嘴径
(mm)
最大吸入流量
[L/min(ANR)]
空气消耗量
[L/min(ANR)]
适合吸盘
(mm)
ZH05DSA0.56132〜13
ZH07DSA0.712272〜20
ZH10DSA1.026522〜32
ZH13DSA1.340842〜50
ZH15DSA1.5581132〜100
ZH18DSA1.8761622〜125
ZH20DSA2.0901962〜150

Go Top