小型真空单元 ZB
真空用元件 » 真空发生器、真空泵系统-
・对应真空发生器系统/真空泵系统。
・高速响应:阀响应5ms、真空响应时间28ms。
・节能:空气消耗量减少17%,到达真空压力提高21%。
・体积小、重量轻:46g。
・带真空用压力开关,可最多同时拷贝10台。
真空发生器系列 | 喷嘴径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) | 真空泵系统系列 |
---|---|---|---|---|---|
ZB03 | 0.3 | 2 | 3.5 | 2~8 | ZB00 |
ZB04 | 0.4 | 3.5 | 6.5 | 2~10 | ZB00 |
ZB05 | 0.5 | 4.5 | 10 | 2~13 | ZB00 |
ZB06 | 0.6 | 7 | 18 | 2~20 | ZB00 |