5.0MPa先导式2、3通电磁阀&单向阀 VCH/VCHC
流体控制元件 » 对应5.0MPa的2、3通电磁阀系列 | 型号 | 接管口径 | 孔口径(mmφ) |
---|---|---|---|
VCH41 | 2通阀 N.C. | G3/4,1 | φ16 |
VCH42 | 2通阀 N.O. | G3/4,1 | φ17.5 |
VCH410 | 3通阀 | G1/2~1 | φ18 |
VCHC40 | 单向阀 | G3/4,1 | φ16 |