产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

插入式管接头 KF

配管&接头 » 通用管接头
无润滑脂 氮气(N2)对应元件 » 管接头
    ・可在真空-101.3kPa下使用。
    ・不取下螺母即可配管。
    ・使用流体温度:-5~150℃(黄铜套筒)
            -5~60℃(树脂套筒)
    ・可使用蒸汽。
    ・无润滑脂规格。
系列适合管子外径连接螺纹
KFφ4,φ6,φ8,φ10,φ121/8,1/4,3/8,1/2

Go Top