珀耳帖式温控器 HEC
温控器 » 温控器/恒温槽(珀耳帖式温控装置)-
・用于高精度温控。
・采用珀耳帖元件的无氟高精度温控器。
・构造简单、可靠性高。
・体积小、低振动,便于组装到装置内部。
・适合多种电源电压。
・符合UL规格、CE标识。
※提供样机试用服务。
请与最近的营业所联系。
营业所一览
系列 | 设定温度 范围 | 冷却能力 | 温度 稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
HEC | 10~60℃ | 230W 600W | ±0.01~0.03℃ | 珀耳帖式风冷 | 清水 |
HEC | 10~60℃ | 140W 320W | ±0.01~0.03℃ | 珀耳帖式水冷 | 清水 乙二醇水溶液(20%) |
HEC | 10~60℃ | 600W 1200W | ±0.01~0.03℃ | 珀耳帖式水冷 | 清水 氟化液 |