模块型F.R.L.组合元件 ACG
F.R.L组件/压力控制元件 » 三联件F.R.L.组合构成元件 | 系列 | 接管口径 | 设定压力(MPa) |
---|---|---|---|
空气过滤器・内置压力计的减压阀・ 油雾器 | ACG20〜40 | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 |
内置压力计的过滤减压阀・ 油雾器 | ACG20A〜40A | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 |
空气过滤器・ 内置压力计的减压阀 | ACG20B〜40B | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 |
空气过滤器・油雾分离器・ 内置压力计的减压阀 | ACG20C〜40C | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 |
内置压力计的过滤减压阀 油雾分离器 | ACG20D〜40D | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 |