产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

电动执行器/高刚性滑块型 滚珠丝杠驱动 11-LEJS

电动执行器/电缸 » 环境
电动执行器/电缸 » 环境 » 洁净/低发尘系列 » 电动执行器

    洁净系列


    ・薄型低重心:高度尺寸 约减小36%(减小32mm)。
    ・最大可搬运质量:85kg。
    ・重复定位精度:±0.02mm。
    ・最大加减速度:20000mm/S2
    ・洁净规格。
    ・有无电机规格 点此查看详情
规格系列行程
(mm)
可搬运
质量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
螺纹
导程
(mm)
AC伺服电机11-LEJS40200~
1200
最大
55
最大
1200
8,16
AC伺服电机11-LEJS63300~
1500
最大
85
最大
1200
10,20

Go Top