产品信息 »
产品目录
IN_PROD_346
» 搜索结果
电动执行器/滑块型 滚珠丝杠驱动 11-LEFS
电动执行器/电缸 » 环境电动执行器/电缸 » 环境 » 洁净/低发尘系列 » 电动执行器
洁净系列
LEFS系列 步进电机(带编码器DC24V)伺服电机(DC24V)
・最大可搬运质量:60kg
・重复定位精度:±0.02mm
LEFS系列 AC伺服电机
・高输出电机(100W/200W/400W)。
・高速搬运能力提高。
・高加减速度(20,000mm/S2)。
・脉冲输入型。
・配有绝对值型编码器。
・重复定位精度:±0.02mm。
・有无电机规格 点此查看详情
规格 | 系列 | 行程 (mm) | 课搬运 质量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 螺纹 导程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步进电机 (带编码器DC24V) | 11-LEFS16 | 50~ 500 | 最大14 | 最大500 | 5,10 |
步进电机 (带编码器DC24V) | 11-LEFS25 | 50~ 600 | 最大25 | 最大500 | 6,12 |
步进电机 (带编码器DC24V) | 11-LEFS32 | 50~ 800 | 最大45 | 最大500 | 8,16 |
步进电机 (带编码器DC24V) | 11-LEFS40 | 150~ 1000 | 最大55 | 最大500 | 10,20 |
伺服电机 (DC24V) | 11-LEFS16A | 50~ 500 | 最大10 | 最大500 | 5,10 |
伺服电机 (DC24V) | 11-LEFS25A | 50~ 600 | 最大18 | 最大500 | 6,12 |
AC伺服电机 (100W/200W/400W) | 11-LEFS25S | 50~ 600 | 最大20 | 最大900 | 6,12 |
AC伺服电机 (100W/200W/400W) | 11-LEFS32S | 50~ 800 | 最大45 | 最大1000 | 8,16 |
AC伺服电机 (100W/200W/400W) | 11-LEFS40S | 150~ 1000 | 最大60 | 最大1000 | 10,20 |