产品信息 »
产品目录
IN_PROD_346
» 搜索结果
带导杆的薄型气缸 MGP
气缸-
・导杆缩短且前端板厚度变更,质量最多减小了24%
・省空间
导杆最多缩短了22mm,减少了气缸安装时的避让孔加工量
・圆形磁性开关、耐强磁磁性开关可直接安装,无需隔板
・带法兰MGP□F
型号 | 轴承 | 系列 | 动作方式 | 缸筒内径(mm) |
---|---|---|---|---|
基本型 | 滑动轴承 | MGPM-Z | 双作用 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
基本型 | 滚珠衬套 | MGPL-Z | 双作用 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
基本型 | 高精度滚珠衬套 | MGPA-Z | 双作用 | 12,16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
带气缓冲 | 滑动轴承 | MGPM-AZ | 双作用 | 16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
带气缓冲 | 滚珠衬套 | MGPL-AZ | 双作用 | 16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
带气缓冲 | 高精度滚珠衬套 | MGPA-AZ | 双作用 | 16,20,25,32,40 50,63,80,100 |
耐水性提高 | 滑动轴承 | MGPMR-Z | 双作用 | 20,25,32,40,50 63,80,100 |
带端锁 | 滑动轴承、滚珠衬套轴承 | MGP | 双作用 | 20,25,32,40,50 63,80,100 |
强力导杆型 | 滑动轴承 | MGPS | 双作用 | 50,80 |