产品信息 »
产品目录
IN_PROD_346
» 搜索结果
电动摆台 LER
电动执行器/电缸 » 摆台-
・摆动角度:360°、320° (310°)、180°、90°。
( )为LER10的值。
・薄型:高度尺寸42mm(LER10)。
・电机内置,节省了空间
・无冲击、可高速驱动
最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)。
最大加减速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2)。
・速度、加/减速度、定位最多64点。
・节能:摆台停止后,耗电自动减少40%。
・设定简单:设定位置与速度2项即可。
控制器出厂时设定为执行器的规格(执行器和控制器配套出售)。
注)带外部限位器的值。
系列 | 回转 力矩 [N・m] 基本型 | 回转 力矩 [N・m] 大力矩型 | 最大速度 [°/s] 基本型 | 最大速度 [°/s] 大力矩型 | 重复 定位 精度 [°] 基本型 | 重复 定位 精度 [°] 大力矩型 |
---|---|---|---|---|---|---|
LER10 | 0.22 | 0.32 | 420 | 280 | ±0.05 (终端:±0.01)注) | ±0.05 (终端:±0.01)注) |
LER30 | 0.8 | 1.2 | 420 | 280 | ±0.05 (终端:±0.01)注) | ±0.05 (终端:±0.01)注) |
LER50 | 6.6 | 10 | 420 | 280 | ±0.05 (终端:±0.01)注) | ±0.05 (终端:±0.01)注) |