-
产品目录
多軸步进电机控制器/(并联I/O型/EtherNet/IP™型) JXC73/83/93
![]() |
・可进行同步控制。
・可进行直线/圆弧差补。 ・定位/推压动作。 ・绝对、相对位置坐标指示。 ・步信息输入(最多2048点)。 ・省空间、省配线。 |
其他资料 |
---|
型号 | 系列 | 输入输出规格 | 对应电机 | 电源电压 | 控制轴数 |
---|---|---|---|---|---|
步信息 输入型 |
JXC73 | NPN |
步进电机 (带编码器 DC24V) |
DC24V ±10% |
最多4轴 |
步信息 输入型 |
JXC83 | PNP |
步进电机 (带编码器 DC24V) |
DC24V ±10% |
最多4軸 |
步信息 输入型 |
JXC92 | EtherNet/IP™ |
步进电机 (带编码器 DC24V) |
DC24V ±10% |
最多3軸 |
步信息 输入型 |
JXC93 | EtherNet/IP™ |
步进电机 (带编码器 DC24V) |
DC24V ±10% |
最多4軸 |
多軸步进电机控制器/(并联I/O型/EtherNet/IP™型)JXC73/83/93
下载 |
---|
|
|
|
|

■Positioning/pushing operation
■Step data input (Max. 2048 points)
■Absolute/relative position
coordinates instructions
coordinates instructions
■Speed tuning control*1
*1 This controls the speed of the slave axis when the speed of the main axis drops due to the effects of an external force and when a speed difference with the slave axis occurs. This control is not for synchronizing the position of the main axis and slave axis.
マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: