- 氟树脂元件/氯乙烯元件
课题・行业别产品
紧凑型5通电磁阀 插入式 JSY1000/3000/5000
方向控制元件 » 先导式4、5通电磁阀-
・流量提升,尺寸减小。
省空间、轻量化、流量大。
・消耗功率:0.1W(带节电回路的型号※)、0.4W(标准品)
※订制规格
・插件连接集装式
・可用4位双3通阀
・集装底座型号:JJ5SY1,JJ5SY3,JJ5SY5
・可连接真空单元ZK2系列
系列 | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) b | 气缸驱动尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|
JSY1000 | 0.91 | 0.48 | φ40 | 0.2(带节电回路) |
JSY3000 | 2.77 | 0.27 | φ50 | 0.4(标准) 0.1(带节电回路※) ※订制规格 |
JSY5000 | 6.59 | 0.22 | φ80 | 0.4(标准) 0.1(带节电回路※) ※订制规格 |