高压水用先导式2通电磁阀 JSXH-X2
流体控制元件 » 2、3通电磁阀/气控阀-
・使用压力最高可达10MPa
可用于高压洗净、喷水、喷雾
・采用耐环境性更高的IP67结构(DIN型端子式为IP65)
・孔口直径(mmø):12
・流量特性(Kv):1.7(口径3/8)、1.9(口径1/2)
・维护容易
取下夹子即可更换线圈
・消耗功率:8W
系列 | 形式 | 阀形式 | 接管口径 | 空口径(mmφ) |
---|---|---|---|---|
JSXH-X2 | 先导式 | N.C. | 3/8、1/2 | 12 |