产品目录

产品信息 »  产品目录  » 搜索结果

控制器分离型 静电消除器/棒型 IZT40/41(-L)/42(-L)/43(-L)

对应IO-Link的元件 » 静电消除器
产业用通信元件/无线系统 » 产业用通信元件 对应IO-Link的元件
静电对策元件(静电消除器) » 静电对策元件(除静电元件)静电消除器/棒型
    ・IZT41/42/43追加IO-Link型 [New]
    ・控制器和高压电源组件可分离安装
    ・节省空间:高37mm×宽30mm(棒型)
          厚16mm×宽53mm×高32mm(喷嘴型)
    ・1台控制器最多可连接4根棒体
    ・电位振幅:25V以下
    ・高速除静电:最快0.1s
    ・可配置3种电极针卡盒
     高速除静电卡盒、节能型除静电卡盒、节能高效除静电卡盒
    ・无空气也可除静电
    ・对应IO-Link
系列形式离子产生方式偏置电压
(离子平衡)
IZT42(-L)
棒型
双AC方式电晕放电式±30V以内
IZT41(-L)
棒型
AC方式电晕放电式±30V以内
IZT40
棒型
标准型电晕放电式±30V以内
IZT43(-L)
喷嘴型
AC方式电晕放电式±30V以内

Go Top