温控器/标准型 HRS400
温控器 » 温控器(循环液温控装置)-
・冷却能力:38kW
・电源:3相 380~415V(50Hz/60Hz)
3相 460~480V(60Hz)
・设定温度范围:5~35℃
・最高使用环境温度:45℃
・温度稳定性:±0.1℃
・带加热功能
・浸液式泵(无机械式密封)
・防水结构:IPX4
・采用触摸屏 设定、操作、可视性提高
系列 | 设定温度 范围 | 冷却能力 | 温度 稳定性 | 冷却方式 | 循环液 |
---|---|---|---|---|---|
HRS400 | 5〜35℃ | 38kW | ±0.1℃ | 风冷冷冻式 | 清水 脱离子水(纯水) 乙二醇水溶液(15%) |