製品情報 »
テーマ・業種別製品紹介 » 産業用ロボット向機器 » 溶接ロボット »
耐スパッタ
産業用ロボット向機器
溶接ロボット 耐スパッタ
FR2層ポリウレタンチューブ TRBU
管継手&チューブ » チューブ(特殊環境用チューブ)-
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・スパッタ発生雰囲気使用/難燃性(UL-94規格V-0相当)
・ナイロン系チューブに比べても復元性に優れています。
シリーズ | チューブ外径 | 色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TRBU | φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、赤、青、黄、緑 | 空気・水 |