製品情報 »
テーマ・業種別製品紹介 » 産業用ロボット向機器 » 溶接ロボット »
耐スパッタ
産業用ロボット向機器
溶接ロボット 耐スパッタ
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
シリーズ | 適用チューブ外径 | 検索結果を表示 |
---|---|---|
KRM | φ6,φ8,φ10,φ12 | 検索結果を表示 |
シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|
KRM | φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/4,3/8 |