電動アクチュエータ
» 環境対応-製品一覧

電動アクチュエータ/ロッドタイプ 耐塵・防滴(IP65相当)仕様 LEY-X5
電動アクチュエータ/電動シリンダ » 環境
-
・保護構造:IP65相当
・最大ストローク500mm※まで対応可能
プログラムレスコントローラLECP1、LECP2シリーズは、2025年5月末に販売中止しました。
置換え品として互換機能を有した単軸コントローラJXC51/61シリーズにて検討いただけますようお願いいたします。
※LECP1/LECP2モードを使用する際は、最新版のJXC51/61シリーズ
(Ver.3.60~)、ACT Controller2設定ソフトウェア(Ver.1.5.0.0)
が必要となります。
詳細はこちら
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 システム構成図 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
仕様 | シリーズ | ストローク (mm) | 押当て推力 (N) | 速度 (mm/s) | ねじリード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY25-X5 | 30~400 | MAX.452 | MAX.400 | 3,6,12 |
ステップモータ (サーボ DC24V) | LEY32-X5 | 30~500 | MAX.707 | MAX.400 | 4,8,16 |
サーボモータ (DC24V) | LEY25A-X5 | 30~400 | MAX.130 | MAX.400 | 3,6,12 |
ACサーボモータ | LEY25S-X5 | 30~400 | MAX.485 | MAX.900 | 3,6,12 |
ACサーボモータ | LEY32S-X5 | 30~500 | MAX.588 | MAX.1200 | 5,10,20 |
ACサーボモータ | LEY63□□□-□P | 100~800 | MAX.1910 | MAX.1000 | 5,10,20 |
ACサーボモータ (モータストレート) | LEY25DS-X5 | 30~400 | MAX.485 | MAX.900 | 3,6,12 |
ACサーボモータ (モータストレート) | LEY32DS-X5 | 30~500 | MAX.736 | MAX.1000 | 4,8,16 |
ACサーボモータ (モータストレート) | LEY63D□□-□P | 100~800 | MAX.1910 | MAX.1000 | 5,10,20 |