電動アクチュエータ
» 環境対応-製品一覧

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 11-LEFS
クリーン/低発塵 » 電動アクチュエータ電動アクチュエータ/電動シリンダ » 環境

クリーンシリーズ
LEFSシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V)
・最大可搬質量:60kg
・繰返し位置決め精度:±0.02mm
LEFSシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm
・モータレス仕様を用意 詳細はこちら
安全上のご注意 電動アクチュエータ/共通注意事項 オートスイッチ/共通注意事項 特長 バリエーション 簡易選定フロー グリーン対応(RoHS) CE,UKCA/UL対応表 アクチュエータケーブル I/Oケーブル
仕様 | シリーズ | スト ローク (mm) | 可搬 質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | ねじ リード (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ステップモータ (サーボDC24V) | 11-LEFS16 | 50~ 500 | MAX.14 | MAX.500 | 5,10 |
ステップモータ (サーボDC24V) | 11-LEFS25 | 50~ 600 | MAX.25 | MAX.500 | 6,12 |
ステップモータ (サーボDC24V) | 11-LEFS32 | 50~ 800 | MAX.45 | MAX.500 | 8,16 |
ステップモータ (サーボDC24V) | 11-LEFS40 | 150~ 1000 | MAX.55 | MAX.500 | 10,20 |
サーボモータ (DC24V) | 11-LEFS16A | 50~ 500 | MAX.10 | MAX.500 | 5,10 |
サーボモータ (DC24V) | 11-LEFS25A | 50~ 600 | MAX.18 | MAX.500 | 6,12 |
ACサーボモータ (100W/200W/400W) | 11-LEFS25S | 50~ 600 | MAX.20 | MAX.900 | 6,12 |
ACサーボモータ (100W/200W/400W) | 11-LEFS32S | 50~ 800 | MAX.45 | MAX.1000 | 8,16 |
ACサーボモータ (100W/200W/400W) | 11-LEFS40S | 150~ 1000 | MAX.60 | MAX.1000 | 10,20 |