コントローラ
空気用フローコントローラ PFCA7
-
・1台で流量を自動調整
・乾燥空気, N₂, Ar, CO₂
・カラー表示・2画面表示対応
瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認
・IO-Linkに対応
・レンジアビリティ 100:1
・1台で幅広い流量の制御が可能
シリーズ | 定格制御流量範囲(L/min) (乾燥空気、N₂、Arの場合) | 設定制御流量範囲(L/min) (乾燥空気、N₂、Arの場合) | 設定制御流量 最小単位[L/min] |
---|---|---|---|
PFCA710 | 0.1〜10 | 0.04〜10.3 | 0.01 |
PFCA725 | 0.2〜25 | 0.1〜25.8 | 0.1 |
PFCA750 | 0.5〜50 | 0.2〜51.5 | 0.1 |
PFCA711 | 1〜100 | 0.4〜103 | 0.1 |
空気用フローコントローラ PFCQ
-
・9~300L/minでの流量制御が可能
※動作差圧範囲:0.05~0.5MPa
・設定流量への到達時間:0.5秒以下
(動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時)
・制御精度:±3%F.S.
・ノングリース
・軽量850g
・3画面デジタルフローモニタ PFG310-X105
シリーズ | 定格制御流量範囲(L/min) | 設定制御流量範囲(L/min) |
---|---|---|
PFCQ | 9~300 | 3〜300 |
空気用フローコントローラ IN502-44/45
-
・流量の自動調整が可能
・乾燥空気、N₂
・制御精度:±5%F.S.
・応答性:0.5s以下
・省スペース/省配管/省配線/導入工数を削減
・グリースの選択が可能
低露点グリース、白色ワセリン、食品用グリースに対応
・IO-Linkに対応
シリーズ | 定格制御流量範囲(L/min) | 設定制御流量範囲(L/min) |
---|---|---|
IN502-44/45 | 50~500 100~1000 | 25~525 50~1050 |
水用フローコントローラ FC3W
シリーズ | 定格制御流量範囲(L/min) | 流量測定範囲(L/min) |
---|---|---|
FC3W504 | 0.5~4.0 | 0.4~4.2 |
FC3W520 | 2.0~16.0 | 1.6~16.8 |
水用流量コントローラ FC2W-X110
シリーズ | 流量制御範囲(L/min) | 流量測定範囲(L/min) |
---|---|---|
FC2W-X110 | 0.5~4.0 2.0~16.0 | 0.4~4.2 1.6~16.8 |