WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » アーク溶接工程向機器  » ガス/エア切換弁

ガス/エア切換弁

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ガス/エア切換弁 SS5Y7-X424-Q

    ・シールドガス用バルブとエアブロー用バルブをマニホールド化
    ・チップ高寿命化
     アーク溶接後にエアブローすることで、チップを冷却し高寿命化が可能
    ・省スペース・コンパクト
    ・省エネ:消費電力0.5W
シリーズ使用流体使用圧力範囲流量特性(Cv値)
SY7140-5DOS-X311-Q空気0.25~0.7MPa0.63
SY5140R-5DOS-Q不活性ガス-100kPa~0.7MPa0.4

Go Top