WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » アーク溶接工程向機器  » 特殊シリンダ

特殊シリンダ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

高精度位置決め用ピンシフトシリンダ CKQG-X2370

    ・高精度:ロッド先端振れ量±0.1mm以下
    ・位置再現性
    ・お客様で用意されたワーク位置決めピンが直接取付可能
    ・コイルスクレーパ内蔵
    ・シリンダ+ガイド部のユニット化による工数削減
    ・耐強磁界オートスイッチ取付可能
種類シリーズチューブ内径(mm)ストローク(mm))
標準磁石内蔵形CKQG-X237032, 40, 5025, 30, 40, 50

オフセットピンシフトシリンダ CDQ2B-X2839

    ・オフセット荷重に対応した高剛性
    ・高剛性高精度
     プレート出端時振れ量±0.1mm以下
    ・3方向のポート位置が選択可能
    ・2方向の取付が可能
    ・コイルスクレーパを標準装備
    ・オートスイッチ取付可能
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
形式シリーズチューブ内径(mm)ストローク(mm)
オフセットピンシフトシリンダCDQ2B-X283932, 40, 5025, 50, 75

スリムラインパワークランプシリンダ CKZ2N-X2346

    ・基準穴からクランプアーム下面までの距離精度が±0.1mm
    ・目盛付によりセットアップが容易
     シム調整時に、適正位置の目安が目視確認できます。
    ・幅のスリム化
     スポット溶接、アーク溶接などのトーチ進入が容易。
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
シリーズアーム開度チューブ内径(mm)
CKZ2N-X234630º,45º,60º,75º, 90º
105º,120º,135º
50,63,80

フレームクランプシリンダ WRF100
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
シリーズチューブ内径(mm)ストローク(mm)
WRF10010048

薄形クランプユニット CDQ2

    ・省スペース
     ワーククランプやワークのスパッタカバー開閉に使用
    ・工数削減
     シリンダ部+クランプ機構部のユニット化による設計工数削減、組付工数削減に貢献
    ・クランプユニット部共通化
     ø20, ø32ともに同じクランプユニットを使用しており、クランプユニット部のみ交換可能
     予備品削減に貢献
    ・両方向のクランプ動作が可能
     アーム開閉角度90度以上により両方向でのクランプが可能
シリーズチューブ内径(mm)アーム開度
CDQ2B20-DCQ5414Q2096°
CDQ2B32-DCR0859R3296°

センターロックユニット MA331-X441

    ・位置決めピンの装着部(可動部)のセンターロック(位置決め)/フリー(首振り)の切り替え可能
    ・溶接後のワークひずみがあっても、位置決めピンをフリー状態にすれば、ワークを位置決めピンから容易に抜くことが可能となります。
    ・位置決めピン揺動角度 3°±1°
シリーズ作動方式操作空気圧力
MA331-X441複動0.2〜0.7MPa

マグネットグリッパ MHM-X6400

    ・真空を使用せず、鋼板を搬送可能。
     真空パッドが使えない穴あき、凸凹ワークに対応
    ・エア遮断時もワーク保持が可能
    ・高保持力:80N(ワーク板厚0.6mm時)、120N(ワーク板厚1.4mm時)
    ・残存保持力:0.3N以下(ワーク開放時間の短縮)
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
シリーズ保持力 (ワーク厚0.6mm時)
MHM-32D1-X640080N
MHM-32D2-X640050N
MHM-32D3-X640030N

Go Top