WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 真空用機器  » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム

真空エジェクタ・真空ポンプシステム

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

真空ユニット ZK2□A

    ・供給弁:N.O.仕様を追加
     停電/電源OFF時の真空発生※が可能  
     停電時のワーク落下を防止※
     ※供給圧が確保されている場合
    ・IO-Link対応圧力スイッチを追加  
     一本の通信線でエジェクタ制御  
     機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
    ・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
    ・省エネエジェクタ
     真空到達時供給エアカット:空気消費量  93%削減(当社測定条件
     による)
    ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(当社1段エジェクタ
     との比較)
    ・省エネ効果(金額換算):93%削減
    ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
エジェクタシリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
適用パッド目安
(mm)
真空ポンプシステムシリーズ
ZK2□070.729242~40ZK2□00
ZK2□101.044402~50ZK2□00
ZK2□121.261582~125ZK2□00
ZK2□151.567902~150ZK2□00

エジェクタシステム一体型バルブマニホールド JSY1000-E

    ・破壊流量調整ユニット追加 [New]
    ・コンパクトなオールインワンマニホールド
     アクチュエータと真空吸着を併用するアプリケーション向けに機器を一体化
    ・EtherCAT®対応
    ・オールインワンマニホールドによる省配線/省配管
    ・設置面積:64%削減
    ・製品質量:42%削減
    ・省エネ機能
     CO₂排出量(空気消費量):90%削減
  • エジェクタシステム一体型バルブマニホールド JSY1000-E
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000-E検索結果を表示
  • エジェクタシステム一体型バルブマニホールド JSY1000-E
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    JSY1000-E検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→3/5(A/B→E)
b
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
JSY1000-E0.910.48φ400.2(節電回路付)

フィールドバス対応真空マニホールド ZKJ

    ・フィールドバス対応
     入力/出力ユニットが不要で省スペース
     配線工数削減
     対応プロトコル:PROFINET,IO-Link,EtherNet/IP,EtherCAT
    ・省エネエジェクタ 空気消費量:90%削減
    ・供給弁:N.O.仕様
     停電/電源OFF時の真空発生が可能(供給圧が確保されている場合)
     停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合)
    ・IP65対応 防塵・防滴仕様
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
  • フィールドバス対応真空マニホールド ZKJ
    取扱説明書
    エジェクタシリーズ ノズル径
    (mm)
    検索結果を表示
    ZKJ070.7検索結果を表示
    ZKJ101.0検索結果を表示
    ZKJ121.2検索結果を表示
    ZKJ151.5検索結果を表示
エジェクタシリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
ZKJ070.73126
ZKJ101.05348
ZKJ121.26368
ZKJ151.574102

薄型真空ユニット ZQ□A

    ・省エネ機能付真空用圧力スイッチ
     空気消費量:90%削減(当社測定条件による)
     消費電力:60%削減【0.4W←1W(従来品)】
     真空破壊圧力:0MPa~【0MPa~←0.3MPa~(従来品)】
     コピー機能:設定工数削減・設定値の入力ミス低減
    ・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
    ・IO-Link対応
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
  • 薄型真空ユニット ZQ□A
    取扱説明書
    エジェクタシリーズ ノズル径
    (mm)
    検索結果を表示
    ZQ050.5検索結果を表示
    ZQ070.7検索結果を表示
    ZQ101.0検索結果を表示
エジェクタシリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
適用パッド目安
(mm)
真空ポンプシステムシリーズ
ZQ050.55152~13ZQ000□
ZQ070.710252~20ZQ000□
ZQ101.022472~32ZQ000□

大型真空ユニット ZR

    ・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
    ・モジュール設計による必要機能・組合せが可能。
    ・ダブルソレノイドによる自己保持機能。
    ・マニホールド化可能。
    ・デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能。
シリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
適用パッド目安
(mm)
真空ポンプシステムシリーズ
ZR1101.025532~32ZR100
ZR1131.342862~50ZR100
ZR1151.5631022~100ZR100
ZR1181.8741552~125ZR100
ZR1202.0951942~150ZR100

小型真空ユニット ZB

    ・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
    ・高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
    ・省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上。
    ・小型・軽量:46g
    ・真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能。
    ・IO-Link対応
エジェクタシリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
適用パッド目安
(mm)
真空ポンプシステムシリーズ
ZB030.323.52~8ZB00
ZB040.43.56.52~10ZB00
ZB050.54.5102~13ZB00
ZB060.67182~20ZB00

小型真空エジェクタ ZA

    ・全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
    ・可動部設置可能。
    ・パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上。
    ・マニホールド化可能。
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
  • 小型真空エジェクタ ZA
    取扱説明書
    シリーズ ノズル径
    (mm)
    検索結果を表示
    ZA1050.5検索結果を表示
    ZA1070.7検索結果を表示
シリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
適用パッド目安
(mm)
ZA1050.54122~13
ZA1070.78282~20

真空ユニット ZX

    ・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
    ・モジュール設計による必要機能・組合せが可能。
    ・100gまでの電子部品や小物精密部品に最適。
    ・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
    ・マニホールド化可能。

    ※ZX(デジタル圧力スイッチZSE3搭載品)は2019年6月に生産終了しました。
     ZQシリーズ、ZKシリーズをご選定願います。
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
  • 真空ユニット ZX
    自己宣言書
    シリーズ ノズル径
    (mm)
    検索結果を表示
    ZX1050.5検索結果を表示
    ZX1070.7検索結果を表示
    ZX1101.0検索結果を表示
シリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
適用パッド目安
(mm)
真空ポンプシステムシリーズ
ZX1050.55132~13ZX100
ZX1070.710232~20ZX100
ZX1101.022462~25ZX100

真空エジェクタ ZM

    ・バルブ・スイッチをユニット化。
    ・マニホールド化可能。
    ・最大吸収流量40%UP。
    ・最高真空圧力 -84kPa
シリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
適用パッド目安
(mm)
ZM050.515172~16
ZM070.723332~25
ZM101.038602~32
ZM131.344852~40
ZM151.5451102~50

多段エジェクタ(真空用圧力スイッチ ZSE20A搭載品掲載) ZL1/ZL3/ZL6

    ・IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)New
     一本の通信線でエジェクタ制御
     機器情報の取込、パラメータ一括設定可能
    ・最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意
    ・空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)
     省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減
    ・質量最大60%削減
     ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g

    ※1 ブランチ仕様+ポート排気の場合
シリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
ZL11.210057
ZL3M1.9300※1150
ZL3H1.5300※1135
ZL6M1.9×2600※1300
ZL6H1.5×2600※1270

多段エジェクタ(真空用圧力スイッチ ZSE30A搭載品掲載) ZL1/ZL3/ZL6

製品特長

真空用圧力スイッチ ZL (ZSE30A搭載品) は2024年
8月に生産中止を予定しております。上記掲載の新
タイプZL (ZSE20A搭載品)をご選定願います。  
    ・最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意。
    ・空気消費量91%削減(ZL3、ZL6の場合)
    ・質量最大60%削減 [ZL1:180g←ZL112(従来品):450g]
    ・3段ディフューザ構造採用 (ZL1の場合 当社比)
     吸込流量250%向上
    ・3種類の真空圧力検出部
    ・工具不要! メンテナンス工数の削減が可能
    ・IO-Link対応真空用圧力スイッチ

    ※1 ZL3H, ZL6H(標準供給圧力:0.5MPa)時
    ※2 ブランチ+ポート排気時
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
  • 多段エジェクタ(真空用圧力スイッチ ZSE30A搭載品掲載) ZL1/ZL3/ZL6
    取扱説明書
    シリーズ ノズル径
    (mm)
    検索結果を表示
    ZL11.2検索結果を表示
    ZL31.9
    1.5
    検索結果を表示
    ZL61.9×2
    1.5×2
    検索結果を表示
  • 多段エジェクタ(真空用圧力スイッチ ZSE30A搭載品掲載) ZL1/ZL3/ZL6
    自己宣言書
    シリーズ ノズル径
    (mm)
    検索結果を表示
    ZL11.2検索結果を表示
    ZL31.9
    1.5
    検索結果を表示
    ZL61.9×2
    1.5×2
    検索結果を表示
シリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
ZL11.210057
ZL31.9
1.5
300※2135※1
ZL61.9×2
1.5×2
600※2270※1

Go Top