-




マイリストを開く
マイリストガイド
製品品番確認
生産終了品のご案内

製品一覧
テーマ・業種別カタログ
デジタルカタログ閲覧には
Adobe Flash Player 16以上を
推奨しますので、下のボタンからダウンロードしてください。


配管材
計装用被覆付チューブ(1心/2心) IN-241・T-X120/121/166
![]() |
・チューブ保護用として、外層に塩化ビニル
またはポリオレフィン系樹脂を使用した2層構造。 ・インナチューブ色:「黒」「黒+白」 |
その他資料 |
---|
シリーズ | チューブサイズ 外径(øD)×内径(ød) |
使用流体 |
---|---|---|
IN-241,T-X120/121/166 |
φ6×φ4 φ8×φ6 φ10×φ7.5 |
空気 |
計装用被覆付チューブ(1心/2心)IN-241・T-X120/121/166
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
IN-241,T-X120/121/166 |
|
強化ダンボール仕様/長尺リール巻 ナイロンチューブ T0604-X64
![]() |
・1巻長さ:500/250m
・一般空気配管用 ・ナイロンチューブ |
その他資料 |
---|
シリーズ | チューブサイズ 外径(øD)×内径(ød) |
使用流体 |
---|---|---|
T0604-X64 | φ6×φ4 | 空気、水 |
強化ダンボール仕様/長尺リール巻 ナイロンチューブT0604-X64
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
T0604-X64 |
|
強化ダンボール仕様/長尺リール巻 FEPチューブ
(フッ素樹脂) TH0604-X64
(フッ素樹脂) TH0604-X64
・1巻長さ:500/250m
・使用温度200℃ ・食品衛生法適合 |
|
その他資料 |
---|
シリーズ | チューブサイズ 外径(øD)×内径(ød) |
使用流体 |
---|---|---|
T0604-X64 | φ6×φ4 | 空気、水、不活性ガス |
強化ダンボール仕様/長尺リール巻 FEPチューブ
(フッ素樹脂)TH0604-X64
(フッ素樹脂)TH0604-X64
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
T0604-X64 |
|
マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: