WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 方向制御機器  » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)

省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

シリアル伝送システム EX600

    入力・出力対応

    ※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
      詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。

     ▶IO-Linkデバイス機器

    ※EX600-SPN1/SPN2は2023年10月に生産終了します。
     EX600-SPN3/SPN4ご選定願います。
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
  • シリアル伝送システム EX600
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX600検索結果を表示
  • シリアル伝送システム EX600
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX600検索結果を表示
シリーズ保護構造通信プロトコル※適用バルブ
EX600IP67PROFIBUS DP
DeviceNet™
CC-Link
EtherNet/IP™
EtherCAT
PROFINET
Ethernet
POWERLINK(オーダーメイド)
Modbus TCP(オーダーメイド)
CC-Link IE Field(オーダーメイド)
SY3000,5000,7000(プラグイン)
JSY1000,3000,5000
SV1000,2000,3000
VQC1000,2000,4000,5000
S0700(IP40)

シリアル伝送システム EX260

    出力対応
    ※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
     詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。

    ・IP67
    ・RJ45通信コネクタに対応(X205)

     ▶IO-Linkマスタ
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
  • シリアル伝送システム EX260
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX260検索結果を表示
  • シリアル伝送システム EX260
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX260検索結果を表示
シリーズ保護構造通信プロトコル※適用バルブ
EX260IP67DeviceNet™
PROFIBUS DP
CC-Link
EtherCAT®
PROFINET
EtherNet/IP™
Ethernet POWERLINK
IO-Link(SY,JSY,VQCのみ対応)
PROFIsafe(SY,JSY,VQCのみ対応)
SY3000,5000,7000(プラグイン)
JSY1000,3000,5000
VQC1000,2000,4000,5000
SV1000,2000,3000
S0700(IP40)

フィールドバス機器 EX245

    ・入力・出力対応
    ・プッシュプルコネクタ対応
     AIDA仕様準拠
     SCRJコネクタ、RJ45コネクタ
    ・省エネ機能 PROFIenergyに対応
    ・シェアドデバイス機能
    ・PROFIsafe対応
    ・IO-Link対応
    ・System Redundancy S2対応
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
  • フィールドバス機器 EX245
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX245検索結果を表示
シリーズ保護構造通信プロトコル適用バルブ
EX245IP65PROFINET
PROFIsafe
JSY3000,5000(プラグイン)
SY3000,5000(プラグイン)
VQC2000,4000

フィールドバス機器 EX245

    ・入力/出力対応
    ・AIDA仕様準拠
     ※「ドイツ自動車メーカーのオートメーション化 イニシアティブ」の略称
    ・プッシュ/プルコネクタ対応
     ワンタッチで離脱着可能
     配線工数削減
    ・フレキシブルにモジュールの組合せが可能

    ※EX245-SPN1/SPN2は2023年10月に生産終了予定です。
     EX245-SPN1A/SPN2Aをご選定願います。
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
  • フィールドバス機器 EX245
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX245検索結果を表示
  • フィールドバス機器 EX245
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX245検索結果を表示
シリーズ保護構造通信プロトコル適用バルブ
EX245IP65PROFINET
INTERBUS(オーダーメイド)
PROFIBUS DP(オーダーメイド)
SY3000,5000,7000(プラグイン)
VQC1000,2000,4000,5000
SV1000,2000,3000

シリアル伝送システム EX250

    入力・出力対応

    ※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
      詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。
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
  • シリアル伝送システム EX250
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX250検索結果を表示
  • シリアル伝送システム EX250
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX250検索結果を表示
シリーズ保護構造通信プロトコル※適用バルブ
EX250IP67DeviceNet™
AS-Interface
EtherNet/IP™
SY3000,5000,7000(プラグイン)
VQC1000,2000,4000,5000
SV1000,2000,3000
S0700(IP40)

シリアル伝送システム EX500

    入力・出力対応、ゲートウェイ方式

    ※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
      詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。
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
  • シリアル伝送システム EX500
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX500検索結果を表示
  • シリアル伝送システム EX500
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX500検索結果を表示
シリーズ保護構造通信プロトコル※適用バルブ
EX500IP67EtherNet/IP™
PROFINET
SY3000,5000,7000(プラグイン)
VQC1000,2000,4000,5000
SV1000,2000,3000
S0700(IP40)

シリアル伝送システム EX510

    入力・出力対応、ゲートウェイ方式

    ※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
      詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。
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
  • シリアル伝送システム EX510
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX510検索結果を表示
  • シリアル伝送システム EX510
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX510検索結果を表示
シリーズ保護構造通信プロトコル※適用バルブ
EX510IP20CC-Link
DeviceNet™
PROFIBUS DP
EtherNet/IP™(オーダーメイド)
PROFINET(オーダーメイド)
SJ2000,3000
SY3000,5000,7000(プラグイン)
SY3000,5000,7000,9000
SYJ3000,5000,7000
SQ1000,2000
SZ3000
VQ1000,2000
VQZ1000,2000,3000
S0700

シリアル伝送システム EX120/121/122/124/126/140/180

    出力対応
    ※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
     詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。

    ※NKE(株)製省配線Hシステムは2021年2月に生産終了しました。
     他ネットワークへの切替をご検討願います。
シリーズ保護構造通信プロトコル※適用バルブ
EX120IP20DeviceNet™
CC-Link
CompoNet™
CompoBus/S
NKE省配線システム
S-LINK V(オーダーメイド)
SY3000,5000,7000(プラグイン)
VQ1000,2000
SV1000,2000,3000,4000
EX121IP20DeviceNet™
CC-Link
CompoNet™
CompoBus/S
NKE省配線システム
S-LINK V(オーダーメイド)
SY3000,5000
EX122IP20DeviceNet™
CC-Link
CompoNet™
CompoBus/S
NKE省配線システム
S-LINK V(オーダーメイド)
SY3000,5000
EX124IP65CC-Link
CompoBus/S
DeviceNet™(オーダーメイド)
VQ2000,4000,5000
EX126IP67CC-LinkSY3000,5000,7000(プラグイン)
SV1000,2000,3000
VQC1000,2000,4000,5000
EX140IP20DeviceNet™
CC-Link
CompoBus/S
NKE省配線システム
SZ3000
SQ1000,2000
EX180IP20DeviceNet™
CC-Link
EtherCAT®(オーダーメイド)
AnyWireASLINK(オーダーメイド)
SY3000,5000,7000
SJ2000,3000
S0700

M8/M12コネクタ PCA/EX9/EX500

    ・通信用ケーブル/コネクタ:CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, EtherNet/IP™, PROFINET, EtherCAT🄬, Ethernet POWERLINK
    ・IEC61076-2-101準拠、IEC60947-5-2準拠。
    ・IP67(IEC60529)
    ・組立式コネクタ:専用工具不要、作業時間短縮。
    ・SPEEDCON:差し込んで180°回転でOK
シリーズ
PCA
EX9
EX500

無線システム EXW1/EX600-W

    ・耐ノイズ性
     2.4GHz ISM周波数帯使用
     2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用
    ・通信ケーブル不要
     配線工数・スペース・コスト削減
     断線リスク低減
    ・FA環境における通信の安定性を実現
    ・小型・軽量(EXW1)
     体積:約81%削減、質量:約79%削減
    ・モジュラ結合可能(EX600-W)

     ▶IO-Link対応機器
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
  • 無線システム EXW1/EX600-W
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    EXW1検索結果を表示
    EX600-W検索結果を表示
  • 無線システム EXW1/EX600-W
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    EXW1検索結果を表示
    EX600-W検索結果を表示
シリーズ保護構造通信プロトコル適用バルブ
EXW1IP20/IP67EtherNet/IP™
PROFINET
OPC UA
CC-Link
EtherCAT®
IO-Link
JSY1000,3000,5000
EX600-WIP67相当EtherNet/IP™
PROFINET
SY3000,5000,7000(プラグイン)
SV1000,2000,3000
S0700(IP40)
VQC1000,2000,4000,5000

無線システム小型リモート EX600-W

    ・従来無線システムに適用可能
    ・小型、軽量化
     面積:約61%削減(59.8cm2←155cm2)
     体積:約86%削減(159cm3←1,139cm3)
     質量:約87%削減(130g←965g)
     ※e-CONタイプの場合
      (従来リモート:M8コネクタ/デジタル8点入力仕様との比較)
    ・バリエーション
     e-CONタイプ、グロメットタイプ、IO-Linkデバイス対応

     ▶無線システム ベース
     ▶IO-Linkデバイス機器
シリーズ保護構造通信プロトコル電波方式
EX600-We-CONタイプ:IP20
グロメットタイプ:IP67
IO-Linkデバイス対応:IP67
SMC独自プロトコル周波数ホッピング(FHSS方式)

Go Top