WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » ロータリアクチュエータ/エアチャック  » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ミニロータリアクチュエータ CRJ

    ・小型、軽量。
    ・優れた設置性。上面、下面、側面取付可能。
    ・正面ポート、側面ポートの選択可能。
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
シリーズラック形式サイズ揺動角度
基本形
揺動角度
外部ストッパ付
CRJシングル05,190°100°180°190°90°180°

ロータリアクチュエータ CRA1/CDRA1

    ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
     オートスイッチ正面から取付可能。
    ・質量最大14%削減。
    ・クッション付。
     クッションニードル調整が容易。
    ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U、CDVRA1)
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
  • ロータリアクチュエータ CRA1/CDRA1
    取扱説明書
    タイプ シリーズ サイズ 検索結果を表示
    標準CRA130,50,63,80,100検索結果を表示
    可変角度CRA1□□U50,63,80,100検索結果を表示
    電磁弁付CVRA150,63,80,100検索結果を表示
タイプシリーズラック形式サイズ揺動角度
標準CRA1シングル30,50,63,80,10030:90°180°50~100:90°100°180°190°
可変角度CRA1□□Uシングル50,63,80,10090°100°180°190°
電磁弁付CVRA1シングル50,63,80,10090°100°180°190°

薄形ロータリアクチュエータ CRQ2/CDRQ2

    ・クッション付。
    ・角度調整機構付。
    ・片軸、両軸の選択可能。
    ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
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
  • 薄形ロータリアクチュエータ CRQ2/CDRQ2
    取扱説明書
    シリーズ サイズ 検索結果を表示
    CRQ210,15,20,30,40検索結果を表示
シリーズラック形式サイズ揺動角度
CRQ2ダブル10,15,20,30,4090°180°360°

ロータリテーブル MSQ

    ・コンパクト・軽量
     全高:最大28%短縮(54mm→39mm)
     質量:最大28%削減(940g→680g)
    ・配管用センター穴径拡大(ø9mm→ø12mm)
     ※既存製品MSQ20と比較
    ・揺動時間調整範囲拡大(0.2~2.0s/90º)
     既存製品より低速域で使用することが可能。
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
  • ロータリテーブル MSQ
    取扱説明書
    タイプ シリーズ サイズ 検索結果を表示
    基本形MSQ10,20,30,50検索結果を表示
    外部アブソーバ付MSQ□L10,20,30,50
    外部アブソーバ付MSQ□H10,20,30,50
タイプシリーズラック形式サイズ揺動角度
基本形MSQダブル10,20,30,500~190°
外部アブソーバ付MSQ□Lダブル10,20,30,5090°180°
外部アブソーバ付MSQ□Hダブル10,20,30,5090°180°

ロータリテーブル MSQ

    ・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
    ・角度調整機構付。
    ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
    ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
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
  • ロータリテーブル MSQ
    取扱説明書
    タイプ シリーズ サイズ 検索結果を表示
    高精度形MSQA1,2,3,7,10,20,30,50検索結果を表示
    基本形MSQB1,2,3,7,10,20,30,50,70,100,200検索結果を表示
    外部アブソーバ付MSQ□□L10,20,30,50検索結果を表示
    外部アブソーバ付MSQ□□H10,20,30,50検索結果を表示
タイプシリーズラック形式サイズ揺動角度
高精度形MSQAダブル1,2,3,7,10,20,30,500~190°
基本形MSQBダブル1,2,3,7,10,20,30,50,70,100,2000~190°
外部アブソーバ付MSQ□□Lダブル10,20,30,5090°180°
外部アブソーバ付MSQ□□Hダブル10,20,30,5090°180°

3ポジションロータリテーブル MSZ
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
  • 3ポジションロータリテーブル MSZ
    取扱説明書
    タイプ シリーズ サイズ 検索結果を表示
    高精度形MSZA10,20,30,50検索結果を表示
    基本形MSZB10,20,30,50検索結果を表示
タイプシリーズラック形式サイズ停止位置調整範囲
高精度形MSZAダブル10,20,30,50中間:±10°
揺動端:中間位置を基準に
左右各0~95°
基本形MSZBダブル10,20,30,50中間:±10°
揺動端:中間位置を基準に
左右各0~95°

低速ロータリアクチュエータ CRQ2X/CDRQ2X/MSQX
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
  • 低速ロータリアクチュエータ CRQ2X/CDRQ2X/MSQX
    取扱説明書
    シリーズ サイズ 検索結果を表示
    CRQ2X10,15,20,30,40検索結果を表示
    MSQX10,20,30,50
シリーズラック形式サイズ揺動角度
CRQ2Xダブル10,15,20,30,4080°~100°170°~190°
MSQXダブル10,20,30,500°~190°

ロータリシリンダ MRQ

    ・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。
    ・直進部エアクッション付の選択が可能。
    ・角度調整可能。
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
  • ロータリシリンダ MRQ
    取扱説明書
    シリーズ サイズ 検索結果を表示
    MRQ32,40検索結果を表示
シリーズサイズ揺動角度直進部標準ストローク
MRQ32,4090°180°5,10,15,20,25,30,40,50,75,100

Go Top