-




マイリストを開く
マイリストガイド
製品品番確認
生産終了品のご案内

製品一覧
テーマ・業種別カタログ
デジタルカタログ閲覧には
Adobe Flash Player 16以上を
推奨しますので、下のボタンからダウンロードしてください。


真空レギュレータ
真空レギュレータ IRV
![]() |
・真空ラインの圧力制御が可能。
・一面配管仕様をシリーズ化。 ・質量20%減(従来比) ・ワンタッチ管継手内蔵。 ・クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易。 ・圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) ・圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易。 |
その他資料 |
---|
シリーズ | 接続口径 | 設定圧力範囲(kPa) |
---|---|---|
IRV10 | φ6,φ8,φ1/4,φ5/16 | -100~-1.3 |
IRV20 | φ6,φ8,φ10,φ1/4,φ5/16,φ3/8 | -100~-1.3 |
真空レギュレータIRV
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
IRV10 |
|
IRV20 |
|
電子式真空レギュレータ ITV
![]() |
・電気信号に比例して真空圧力を無段階に制御。
・通信:CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C |
その他資料 |
---|
シリーズ | 接続口径 | 設定圧力範囲(kPa) |
---|---|---|
ITV009□ | φ4,φ5/32'' ワンタッチ管継手 | -1~-100 |
ITV209□ | 1/4 | -1.3~-80 |
電子式真空レギュレータITV
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
ITV009□ |
|
ITV209□ |
|
マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: