WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 圧縮空気清浄化機器  » オートドレン/差圧計

オートドレン/差圧計

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

オートドレンバルブ AD402-A

    ・耐異物性向上
    ・ドレン排出量UP
     ドレン排出量:最大100cm3/回(従来比:3倍)
    ・耐環境性向上/透明ケースガードで全周保護が可能
    ・視認性向上:360°
    ・軽量化:質量22%DOWN
    ・メンテナンススペース削減
    ・メンテナンス性向上
     ケース着脱がワンタッチ式で工具不要
    ・配管方向の選択が可能
    ・使用環境に合わせてケース材質の選択が可能
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
シリーズ接続口径ドレン排出口径
AD402-A1/4,3/8,1/23/8

ヘビーデューティオートドレン ADH

    ・保守管理が容易。
     配管を外さずにメンテナンスが可能です。
    ・電源不要で無駄なエアの排出がありません。
     フロート式で電源不要、ドレン量に応じて排出されます。
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
シリーズ接続口径オートドレン方式
ADH40001/2フロート式

モータ式オートドレン ADM
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
  • モータ式オートドレン ADM
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ADM200検索結果を表示
シリーズ消費電力(W)接続口径
ADM2004IN 3/8,1/2
OUT 3/8

差圧計 GD40

    ・空気圧機器の入口、出口の圧力差を一目で知ることができ、フィルタなどの保守管理に適しています。
    ・バイパス回路を組むだけで簡単に取付可能。
    ・危険防止のための保護カバー付。
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
シリーズ精度目盛範囲
GD40±0.006MPa0~0.2MPa

Go Top