WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ  » 検出スイッチ/オートスイッチ

検出スイッチ/オートスイッチ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

検出スイッチ 25A-

シリーズ型式仕様
圧力スイッチ25A-ZSE20(F)/ISE203画面高精度
圧力スイッチ25A-ZSE20A(F)/ISE20A3画面高精度
圧力スイッチ25A-ZSE20B(F)/ISE20B3画面高精度
圧力スイッチ25A-ZSE20C(F)/ISE20C(H)汎用流体用 3画面高精度
フロースイッチ25A-PF2M7エア用/表示一体型
フロースイッチ25A-PF2M7-Lエア用/表示一体型(IO-Link)
フロースイッチ25A-PFM7エア用/表示一体型
フロースイッチ25A-PFM5エア用/分離型
フロースイッチ25A-PFM3エア用/フローモニタ
フロースイッチ25A-PFMB7エア用/表示一体型
フロースイッチ25A-PF3A7□Hエア用/表示一体型
フロースイッチ25A-PF3A7□H-Lエア用/表示一体型(IO-Link)
フロースイッチ25A-PF3W7-Z水用/表示一体型
フロースイッチ25A-PF3W5-Z水用/分離型
フロースイッチ25A-PF3W水用/表示一体・分離型
フロースイッチ25A-PF3W-U塩化ビニル製/表示一体・分離型
フロースイッチ25A-PF3W30水用/フローモニタ

オートスイッチ 

シリーズ型式
無接点オートスイッチD-M9□□-900
無接点オートスイッチD-F8□-900
無接点オートスイッチD-Y7□□-900
無接点オートスイッチD-G59, G5P, K59-900
無接点オートスイッチD-F79, F7P, J79-900
無接点オートスイッチD-F7□V-900
有接点オートスイッチD-A93L, A90L-900
有接点オートスイッチD-Z80-900
有接点オートスイッチD-E73A, E76A, E80A

Go Top