WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » クリーン/低発塵  » 圧力スイッチ/圧力センサ

圧力スイッチ/圧力センサ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

3画面高精度デジタル圧力スイッチ 10-ZSE20□(F)/10-ISE20□

    クリーンシリーズ


    ・設定項目の見える化
    ・簡単3ステップ設定
    ・簡単画面切替
     測定値を見ながら設定可能。
    ・ディレー時間:最速1.5ms以下
    ・消費電流:25mA以下
    ・IO-Link対応
シリーズ出力形式種類定格圧力範囲保護構造適用流体
10-ZSE20(F)
ISE20
1出力連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa
0.0~−101.0kPa
−0.100~1.000MPa
IP40空気
10-ZSE20A(F)
10-ISE20A
2出力
アナログ出力
(電圧/電流)
連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa
0.0~−101.0kPa
−0.100~1.000MPa
IP40空気
10-ZSE20B(F)
10-ISE20B-(L)
2出力
アナログ出力
(電圧/電流)
IO-Link対応
スイッチ1出力
連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa
0.0~−101.0kPa
−0.100~1.000MPa
IP65空気
10-ZSE20C(F)
10-ISE20C(H)
2出力
アナログ出力
(電圧/電流)
連成圧
真空圧
正圧
−100.0~100.0kPa
0.0~−101.0kPa
−0.100~1.000MPa
−0.100~2.000MPa
IP65汎用流体

3画面多チャンネルデジタル表示設定器 10-PSE200A

    クリーンシリーズ


    ・最大4つの圧力センサが接続可能!
     集中管理による設置スペースの削減
     異なる用途を1モニタで管理
    ・測定値を見ながら設定が可能
    ・IO-Link対応
シリーズ設定圧力範囲適用圧力センサ
10-PSE200A−0.2~2.1kPa
10~−105kPa
−105~105kPa
−10~105kPa
−50~525kPa
−0.105~1.05MPa
10-PSE550
10-PSE531/PSE541/PSE561
10-PSE533/PSE543/PSE563
10-PSE532
10-PSE564
10-PSE530/PSE540/PSE560

圧力センサコントローラ 10-PSE300

    クリーンシリーズ


    ・応答速度:1ms
    ・設定圧力分解能:1/1000
    ・縦、横密着取付可能
シリーズ設定圧力(差圧)範囲
10-PSE300-101〜101kPa
10〜-101kPa
-10〜100kPa
-0.1〜1MPa
-50〜500kPa
-0.2〜2kPa

Go Top