WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » クリーン/低発塵  » 管継手

管継手

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ワンタッチ管継手 10-KQ2

シリーズサイズ適用チューブ外径接続ねじ
10-KQ2ミリφ2,φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16M3×0.5,M5×0.8,M6×1.0,
R,Rc 1/8,1/4,3/8,1/2
10-KQ2インチφ1/8'',φ5/32'',φ3/16'',φ1/4'',φ5/16'',φ3/8'',φ1/2''10-32UNF
NPT 1/16,1/8,1/4,3/8,1/2

インサート管継手 10-KF

シリーズ適用チューブ外径接続ねじ
10-KFφ4,φ6,φ8,φ10,φ121/8,1/4,3/8,1/2

角形マルチコネクタ 10-KDM

シリーズ接続チューブ本数適用チューブ外径
10-KDM10本、20本φ3.2,φ4,φ6,φ8

ステンレスワンタッチ管継手 10-KG

シリーズ適用チューブ外径接続ねじ
10-KGφ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16M5×0.8,1/8,1/4,
3/8,1/2

クリーンワンタッチ管継手ブロー用 KP

    ・クリーンルーム内のブローシステムに適したワンタッチ管継手。
    ・完全禁油処理(ゴム類にフッ素コーティング)
    ・接液部は非金属。
    ・クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。
    ・真空使用可能(-100kPa)
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
シリーズ適用チューブ外径接続ねじ
KPφ4,φ6,φ8,φ10,φ121/8,1/4,3/8,1/2

クリーンワンタッチ管継手駆動系エア配管用 KPQ/KPG

    ・クリーンルーム内の駆動系エアシステムに適した
     ワンタッチ管継手。
    ・樹脂部:ポリプロピレン
    ・金属部:黄銅(無電解ニッケルめっき)KPQ
         ステンレス(SUS304)KPG
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
シリーズ適用チューブ外径接続ねじ
KPQφ4,φ6,φ8,φ10,φ12M5,1/8,1/4,3/8,1/2
KPGφ4,φ6,φ8,φ10,φ12M5,1/8,1/4,3/8,1/2

Go Top