WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 計装用補助機器  » 減圧弁

減圧弁

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

フィルタ付減圧弁 1301/IW
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
  • フィルタ付減圧弁 1301/IW
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IW検索結果を表示
    1301
シリーズ管接続口径設定圧力 (MPa)ろ過精度
IWRc1/40.02~0.2
0.02~0.3
0.02~0.5
5μm
1301Rc1/40.02~0.2
0.02~0.29
0.02~0.49
5μm

フィルタレギュレータ オーダーメイド仕様 AW30-B~AW60-B-X430/X440

    ・特殊温度環境
     寒冷地域および熱帯地域などの環境条件下で
     耐えられるように、パッキンや樹脂部品などを
     特殊材料に変えています。
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
シリーズ環境管接続口径設定圧力(MPa)ろ過精度
AW30~AW60-X430低温環境用
-30~60℃
1/4~10.05~0.85
0.02~0.2
5μm
AW30~AW60-X440高温環境用
-5~80℃
1/4~10.05~0.85
0.02~0.2
5μm

フィルタレギュレータ AW30・40-X2622

    ・SUS316仕様&特殊温度環境(-40℃)仕様
    ・外部使用部品材質:SUS316
    ・周囲および使用流体温度:-40~80℃
    ・NACE国際規格準拠
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
  • フィルタレギュレータ AW30・40-X2622
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AW30・40-X2622検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)ろ過度(μm)
AW30・40-X26221/4,3/8,1/2,3/40.05~0.855

Go Top