WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 駆動制御機器  » 駆動制御関連機器

駆動制御関連機器

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

スピードコントローラ用ホルダ TMH

    ・ワンタッチ管継手付スピードコントローラ(インラインタイプ)の固定用ホルダ。
    ・自由度の高い取付が可能。
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
タイプシリーズ
ホルダTMH

ワンタッチ管継手付残圧排気弁 KE□
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
タイプシリーズ適用チューブ外径
押しボタンガードなしワンタッチ管継手付KEAφ6~φ12
押しボタンガード付ワンタッチ管継手付KEBφ6~φ12
押しボタンガード付RcねじKEC接続ねじ:Rc1/4,3/8

絞り弁 AS-X214/AS-X21

    ・絞り弁(チェック弁なし):-X214
    ・ノングリース(シール剤フッ素コーティング)+
     絞り弁(チェックなし):-X21
    ・本製品はスピードコントローラのチェック弁なしの仕様です。
     外形寸法、仕様等は各スピードコントローラに準じます。
    ※詳細はバリエーションをご参照ください。

サイレンサ付排気絞り弁 ASN2

    ・高い消音特性(最大流量で消音効果20dB以上)
    ・電磁弁の排気ポートに直接取付が可能。
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
  • サイレンサ付排気絞り弁 ASN2
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    サイレンサ付排気絞り弁ASN2検索結果を表示
タイプシリーズ接続口径
サイレンサ付排気絞り弁ASN2M5~1/2

目盛・サイレンサ付 排気絞り弁 AS-DPX00042

    ・流量の数値(目盛)管理で
     設定ミス低減・作業工数の削減に貢献
    ・絞り弁とサイレンサを一体化
     組付け工数、部品点数削減
    ・バルブ側での速度調整が可能
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
タイプシリーズ接続ねじ
目盛・サイレンサ付 排気絞り弁AS-DPX00042R1/4

クイックエキゾーストバルブ AQ
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
  • クイックエキゾーストバルブ AQ
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 適用チューブ外径 検索結果を表示
    リップ式AQ1500AQ1510-検索結果を表示
    ダイヤフラム式AQ2000~AQ5000-検索結果を表示
    ワンタッチ管継手内蔵AQ240FAQ340Fφ4~φ6,φ1/4''
タイプシリーズ接続口径適用チューブ外径
リップ式AQ1500AQ1510M5・1/8-
ダイヤフラム式AQ2000~AQ50001/8~3/4-
ワンタッチ管継手内蔵AQ240FAQ340F-φ4~φ6,φ1/4''

残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP

    ・残圧排気機能付
     安全回路の構築が可能
    ・残圧排気機能なし
     一時的な中間停止が可能※
     ※精密な中間停止を保証するものではありません。
    ・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意
    ・配管の自由度向上(360°回転式)
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
  • 残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    残圧排気機能付
    パイロットチェック弁
    横形タイプ
    AKP-□B□E検索結果を表示
    残圧排気機能付
    パイロットチェック弁
    縦形タイプ
    AKP-□A□E検索結果を表示
    残圧排気機能なし
    パイロットチェック弁
    横形タイプ
    AKP-□B□検索結果を表示
    残圧排気機能なし
    パイロットチェック弁
    縦形タイプ
    AKP-□A□検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
残圧排気機能付
パイロットチェック弁
横形タイプ
AKP-□B□EM5×0.8, 10-32UNF
1/8, 1/4, 3/8, 1/2
(R, NPT, G)
φ4, φ6, φ8, φ10, φ12φ5/32",φ1/4",φ5/16"
残圧排気機能付
パイロットチェック弁
縦形タイプ
AKP-□A□EM5×0.8, 10-32UNF
1/8, 1/4, 3/8, 1/2
(G)
φ4, φ6, φ8, φ10, φ12-
残圧排気機能なし
パイロットチェック弁
横形タイプ
AKP-□B□M5×0.8, 10-32UNF
1/8, 1/4, 3/8, 1/2
(R, NPT, G)
φ4, φ6, φ8, φ10, φ12φ5/32",φ1/4",φ5/16"
残圧排気機能なし
パイロットチェック弁
縦形タイプ
AKP-□A□M5×0.8, 10-32UNF
1/8, 1/4, 3/8, 1/2
(G)
φ4, φ6, φ8, φ10, φ12-

パイロットチェック弁 金属ボディタイプ AS-X785

    ・金属ボディ採用による強度、耐環境性向上。
    ・一時的な中間停止が可能。
    ・めねじ/ワンタッチ管継手の組合せ可能な3タイプを用意。
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
パイロットチェック弁
金属ボディタイプ
AS-X7851/8~1/2φ6~φ12

チェックバルブ AK
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
タイプシリーズ接続口径適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
インラインタイプAK2000・AK4000
AK6000
1/8~1--
ストレートタイプAKH-φ4~φ12φ5/32''~φ1/2''
ハーフユニオンタイプAKHM5~1/2φ4~φ12φ5/32''~φ1/2''
ブッシュタイプAKB1/8~1/2--
  空気・水用
  オーダーメイド
  ・ボディ材質:黄銅/ステンレス鋼
  ・ゴム材質: NBR/FKM/CR
  ・高温、低温
  ・低クラッキング
1/8~1/2--

高圧クーラントチェックバルブ AK-DPY00025/26

    ・最高使用圧力:15MPa
    ・小型・軽量:質量 130g(Rc3/8)、210g(Rc1/2)
    ・主弁周りに異物が滞留しにくい構造
     レーザ溶接による結合でゆるみなし
タイプシリーズ接続口径最高使用圧力
高圧クーラントAK-DPY00025Rc3/815MPa
高圧クーラントAK-DPY00026Rc1/215MPa

5.0MPa対応チェックバルブ VCHC40
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
タイプシリーズ接続口径使用圧力
5.0MPa対応VCHC403/4,10.05~5.0MPa

飛び出し防止システム ASS
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
  • 飛び出し防止システム ASS
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    メータアウト制御タイプASS100~ASS600検索結果を表示
    メータイン制御タイプASS110~ASS310検索結果を表示
タイプシリーズ接続口径
メータアウト制御タイプASS100~ASS6001/8~1
メータイン制御タイプASS110~ASS3101/8~3/8

Go Top