WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 管継手&チューブ  » チューブ

チューブ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ナイロンチューブ T

    ・一般配管用
    ・最高使用圧力3.0MPa以下(T0604, 20℃時)
    ※ご使用の際はカタログをご参照ください
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
チューブ外径
インチサイズ
使用流体
T・TIAφ4,φ6,φ8,φ10
φ12,φ16
φ1/8'',φ3/16'',φ1/4''
φ3/8'',φ1/2''
黒、白、赤、青、黄、緑空気、水
タービン油1種(ISO VG32)※

ソフトナイロンチューブ TS

    ・最高使用圧力1.7MPa以下(TS0604,20℃時)
    ※ご使用の際はカタログをご参照ください
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
チューブ外径
インチサイズ
使用流体
TS・TISAφ4,φ6,φ8,φ10
φ12,φ16
φ1/8'',φ3/16'',φ1/4''
φ3/8'',φ1/2''
黒、白、赤、青、黄、緑空気、水
タービン油1種(ISO VG32)※

ポリウレタンチューブ TU

シリーズチューブ外径
ミリサイズ
チューブ外径
インチサイズ
使用流体
TU・TIUBφ2,φ4,φ6,φ8
φ10,φ12,φ16
φ1/8'',φ3/16'',φ1/4''
φ3/8'',φ1/2''
黒、白、赤、青、黄、緑
透明、橙 他、全29色
空気、水

ポリウレタンチューブ TU-X214

    ・FDA(米国食品医薬品局)§177.2600溶出試験に適合
    ・(EU)No10/2011 溶出試験に適合
    ・カラーバリエーション:黒、白、赤、青、黄、緑、透明、橙
    ・サイズバリエーション(外径/mm):ø4, ø6, ø8, ø10, ø12
    ・1巻長さ:20m
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
使用流体
TU-X214φ4,φ6,φ8,φ10,φ12黒、白、赤、青、黄、緑、透明、橙空気、水

ポリウレタンフラットチューブ多心・多色 TU

シリーズチューブ外径芯数使用流体
TUφ2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12黒、白、赤、青、黄、緑透明、橙2芯、3芯、4芯 5芯、6芯空気

ソフトポリウレタンチューブ TUS

シリーズチューブ外径使用流体
TUSφ4,φ6,φ8,φ10,φ12黒、白、赤、青、黄、緑
半透明、イエローブラウン
空気

ソフトポリウレタンフラットチューブ多心・多色 TUS

シリーズチューブ外径芯数使用流体
TUSφ4,φ6,φ8,φ10,φ12黒、白、赤、青、黄、緑半透明、イエローブラウン2芯、3芯 4芯、5芯空気

ハードポリウレタンチューブ TUH

シリーズタイプ最高使用圧力チューブ外径使用流体
TUH標準タイプ0.8MPa(20℃時)φ4,φ6,φ8
φ10,φ12
黒、乳白、青、半透明空気
TUH高圧タイプ1.0MPa(20℃時)φ4,φ6,φ8
φ10,φ12
黒、乳白、青、半透明空気

耐摩耗チューブ TUZ

シリーズチューブ外径
ミリサイズ
使用流体
TUZφ2,φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16黒、乳白、赤、青、黄、緑空気、水

耐摩耗チューブ クリアタイプ TUZC

    ・摩耗量:約1/3(当社ポリウレタンチューブTUシリーズとの比較)
    ・クリアタイプ
     チューブ内部が視認できる透明性
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
使用流体
TUZCφ6黒、青、半透明空気、水

耐摩耗フラットチューブ多心・多色 TUZ

    ・多心・多色仕様
    ・コンパクト配管可能
    ・カラーバリエーション:全6色
    ・摩耗量:約1/3
シリーズチューブ外径芯数使用流体
TUZφ4,φ6,φ8,φ10,φ12黒、乳白、赤、青、黄、緑2芯、3芯、4芯 5芯、6芯空気

ポリウレタンコイルチューブ TCU

    ・柔軟。
    ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
    ・可動部配管用。
    注)黒以外はオーダーメイド対応となります。
シリーズチューブ外径芯数使用流体
TCUφ4,φ6,φ81心、2心、3心空気

ポリウレタンフラットチューブ TFU

シリーズチューブ外径芯数使用流体
TFUφ4,φ6,φ82心、3心空気

食品衛生法適合ポリウレタンチューブ TU-X217

シリーズチューブ外径使用流体
TU-X217φ4,φ6,φ8,φ10,φ12黒、白、青、透明空気、水

Go Top