メカニカルバルブ/中継機器
ワンタッチ管継手付2・3ポートメカニカルバルブ VM100F
-
・ワンタッチ管継手内蔵により省スペース&配管工数削減
・省スペース
ワンタッチ管継手内蔵により約35%削減(25.8mm削減)
・軽量化
ボディの樹脂化により80%削減(48g削減)
・アクチュエータ部の交換時の作業工数削減
ビスを使用しないクリップ方式のため交換が容易
名称 | シリーズ | ポート数 |
---|---|---|
メカニカル バルブ | VM100F | 2、3ポート |
メカニカルバルブ VM/VZM/VFM
名称 | シリーズ | ポート数 |
---|---|---|
メカニカル バルブ | VM1000 | 2、3ポート |
メカニカル バルブ | VM100,VM200 | 2、3ポート |
メカニカル バルブ | VM400 | 3ポート |
メカニカル バルブ | VZM500,VZM400 | 5ポート |
メカニカル バルブ | VFM300,VFM200 | 5ポート |
メカニカル バルブ | VM800 | 3ポート |
中継機器 VR
名称 | シリーズ |
---|---|
リレーバルブ | VR4151,4152 |
シャトルバルブ | VR1210,1220 VR1210F,VR1220F |
アンドバルブ | VR1211F |
タイムディレーバルブ | VR2110 |
エア表示灯 | VR3100,3110 |
空・電リレー | VR3200,3201 |
両手操作用コントロールバルブ VR51
-
・回路の安全対策機器。
・起動ボタンを両手操作させることで作業工程時の手のはさみ込み事故を防止。
・両手同時操作(0.5s以内)で出力。
シリーズ | 音速コンダクタンス:C | 接続口径 ミリサイズ | 接続口径 インチサイズ | 適用チューブ材質 |
---|---|---|---|---|
VR51 | 0.3dm3/(s・bar) | φ6 | φ1/4 | ナイロン ソフトナイロン ポリウレタン FRソフトナイロン FR2層 FR2層ポリウレタン |