WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 油圧機器  » 油圧シリンダ

油圧シリンダ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

薄形油圧シリンダ CHQ/CHDQ

    ・アルミボディで軽量、コンパクト。
    ・オートスイッチの取付可能。
    ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
    ・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)
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
シリーズ呼び圧力(MPa)ボディ材質作動方式チューブ内径(mm)
CHQ3.5アルミ複動片ロッド20,32,40,50
63,80,100
CHQW3.5アルミ複動両ロッド20,32,40,50
63,80,100

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHK□/CHDK□

    ・アルミボディで軽量、コンパクト。
    ・オートスイッチの取付可能。
    ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
    ・JIS規格準拠(CHKDシリーズ)
    ・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
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
  • JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CHK□/CHDK□
    取扱説明書
    シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    CHKD複動片ロッド検索結果を表示
    CHKG複動片ロッド検索結果を表示
シリーズ呼び圧力(MPa)ボディ材質作動方式チューブ内径(mm)
CHKD10アルミ複動片ロッド20,25,32,40,50
63,80,100
CHKG16アルミ複動片ロッド20,25,32,40,50
63,80,100

小口径油圧シリンダ CHN

    ・ステンレスチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
    ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの衝撃を低減。耐久性向上。
    ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
シリーズ呼び圧力(MPa)チューブ材質作動方式チューブ内径(mm)
CHN7ステンレス複動片ロッド20,25,32,40

丸形油圧シリンダ CHM/CHDM

    ・アルミチューブ、アルミカバーの採用で軽量。
    ・オートスイッチ付(CHDMシリーズ:CHDM)
シリーズ呼び圧力(MPa)チューブ材質作動方式チューブ内径(mm)
CHM3.5アルミ複動片ロッド20,25,32,40

ISO規格準拠油圧シリンダ CHS□/CHDS□

    ・CHSD:ISO規格(10762)準拠、CHSG:ISO規格(6020-2)準拠。
    ・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。
    ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
    ・全長短縮(CH2シリーズ比較)
    ・オートスイッチ付(CHDS□シリーズ:CHDSD、CHDSG)
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
  • ISO規格準拠油圧シリンダ CHS□/CHDS□
    取扱説明書
    シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    CHSD複動片ロッド検索結果を表示
    CHSG複動片ロッド検索結果を表示
シリーズ呼び圧力(MPa)チューブ材質作動方式チューブ内径(mm)
CHSD10ステンレス複動片ロッド40,50,63,80,100
CHSG16ステンレス複動片ロッド32,40,50,63,80,100

JIS規格準拠油圧シリンダ CH2/CHD2

    ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの衝撃を低減。耐久性向上。
    ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
    ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、CHD2G、CHD2H)
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
  • JIS規格準拠油圧シリンダ CH2/CHD2
    取扱説明書
    シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    CH2E複動片ロッド検索結果を表示
    CH2EW複動両ロッド検索結果を表示
    CH2F複動片ロッド検索結果を表示
    CH2FW複動両ロッド検索結果を表示
    CH2G複動片ロッド検索結果を表示
    CH2H複動片ロッド検索結果を表示
シリーズ呼び圧力(MPa)チューブ材質作動方式チューブ内径(mm)
CH2E3.5アルミ複動片ロッド32,40,50,63,80,100
CH2EW3.5アルミ複動両ロッド32,40,50,63,80,100
CH2F7ステンレス複動片ロッド32,40,50,63,80,100
CH2FW7ステンレス複動両ロッド32,40,50,63,80,100
CH2G14複動片ロッド32,40,50,63,80,100
CH2H14ステンレス複動片ロッド32,40,50,63,80,100

エアハイドロブースタ CQ2

    ・空気圧を油圧に変換し高圧の油圧シリンダ駆動。
    ・油圧ポンプ不要。手軽に高油圧が得られます。
    ・用途:ワークの持ち上げ作業、自動クランプ装置、薄形油圧シリンダの油圧源など
シリーズ空圧シリンダ径(mm)発生油圧(0.5MPa時)吐出油量(cm3
CQ2100,140,1603.5~1417~105

オートスイッチ D

シリーズオートスイッチの種類内容
D Series無接点オートスイッチ一般 (汎用形)
2色表示式
診断出力付2色表示式
耐水性向上品・2色表示式
タイマ付
D Series有接点オートスイッチ一般 (汎用形)
2色表示式

Go Top