WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » エアシリンダ  » オートスイッチ

オートスイッチ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

オートスイッチ D
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
  • オートスイッチ D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    D Series検索結果を表示
    D Series検索結果を表示
  • オートスイッチ D
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    D Series検索結果を表示
    D Series検索結果を表示
シリーズオートスイッチの種類内容
D Series無接点オートスイッチ一般(汎用)形
2色表示式
診断出力付2色表示式
耐水性向上品・2色表示式
ハイジェニック
タイマ付
耐強磁界・2色表示式
耐熱型・2色表示式
広域検出タイプ
D Series有接点オートスイッチ一般(汎用)形
2色表示式
耐強磁界・2色表示式
耐熱型

無接点オートスイッチ/コンパクトタイプ D-M9□-5

    受注生産品

    ・全長32%短縮(22mm→15mm)
    ・アクチュエータ端面からの飛出し量削減
    ・仕様は標準品(D-M9□型)と同等
シリーズオートスイッチの種類内容
D-M9□-5無接点オートスイッチ一般(汎用)形

耐水性2色表示式無接点オートスイッチ/直接取付タイプ D-M7BA□

    ・耐水(クーラント液)性向上
    ・リード線取出部が液溜りにより浸漬しない構造
     (リード線取出部をスイッチ本体の上部に配置)
    ・インジケータランプからの液体浸入/浸透をシャットアウト
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
  • 耐水性2色表示式無接点オートスイッチ/直接取付タイプ D-M7BA□
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    D-M7BA□検索結果を表示
シリーズオートスイッチの種類内容
D-M7BA□無接点オートスイッチ耐水性向上品・2色表示式

アーク溶接用耐スパッタリード線仕様 耐強磁界無接点オートスイッチ
D-P3DWA□-1173□ 

    ・リード線の耐スパッタ性能を向上
     外被、被覆、絶縁体は特殊フッ素化合物を採用。
     外被と被覆の間に遮蔽(シールド)を設け、被覆へのスパッタ侵入を防止する。
    ・スパッタカバー付の選択可能
     スイッチ本体を金属カバー(材質:SUS)で覆いスパッタ付着を阻止。
シリーズオートスイッチの種類内容
D-P3DWA□-1173□無接点オートスイッチ耐強磁界

トリマオートスイッチ D

    ・ひとつのオートスイッチでワークの簡易判別可能。
    ・最小調整検出幅0.5mm
    ・シリンダの短ストロークに対応可能
     ひとつのオートスイッチで出端、戻り端の位置検出が可能。
     短ストロークでオートスイッチ2個取付不可の場合に使用可。
シリーズ種類取付方法
D-M9Kセンサ部直接取付(丸溝)
D-Y7Kセンサ部直接取付(角溝)
D-F7Kセンサ部レール取付
D-R□Kアンプ部

Go Top