WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » エアシリンダ  » ショックアブソーバ

ショックアブソーバ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ショックアブソーバ RJ

    ・最大作動回数1000万回。
    ・搬送物のソフト停止。
    ・M6~M27までラインナップ
    ・RBシリーズと取付けが互換。
    ・使用速度に適したバリエーション選択が可能。
     Lタイプ:0.05~1m/s Hタイプ:0.05~2m/s
     ショートストロークタイプ:0.05~1m/s
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
型式シリーズ吸収エネルギー(J)吸収ストローク(mm)外径ねじ
ソフトタイプRJ0.5~704~25M6~M27
ショートストローク
タイプ
RJ0.5~3.75~10M8~M14

ショックアブソーバ RB
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
  • ショックアブソーバ RB
    取扱説明書
    型式 シリーズ 検索結果を表示
    標準形RB検索結果を表示
    耐クーラントタイプRBL検索結果を表示
    ショートタイプRBQ検索結果を表示
型式シリーズ吸収エネルギー(J)吸収ストローク(mm)外径ねじ
標準形RB0.5~1474~25M6~M27
耐クーラントタイプRBL3.92~1476~25M10~M27
ショートタイプRBQ1.96~494~13M16~M32

調整式ショックアブソーバ RB-OEM

    ・調整式ショックアブソーバ。
    ・オリフィス開閉調整機能内蔵により、衝突速度に合った調整が可能。
型式シリーズ吸収エネルギー(J)吸収ストローク
(mm)
外径ねじ
小形低速RB-LROEM3.8~3847~50M10~M36
小形RB-OEM5.9~38410~50M14~M36
大形低速RB-LROEMXT425~226025~50M42~M64
大形RB-OEM(XT)425~730025~165M42~M85

伸長/圧縮両方向形ダンパー RB-ADA

型式シリーズストローク最大推進力
伸長側 OUT
最大推進力
圧縮側 IN
伸長/圧縮
両用ダンパー
RB-ADA50~15020002000~1335

Go Top