2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX/JSX□
-
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 New
・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加 New
・直動形蒸気タイプ/JSX□□S シリーズ追加 New
・直動形高圧タイプ/JSX□□H シリーズ追加 New
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上
シリーズ | タイプ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|---|
JSX | 直動形 | N.C. | 1/8,1/4,3/8 | 1.6~7.1 |
JSX□□U | 直動形 大流量/省電力タイプ | N.C. | 1/8,1/4,3/8 | 2.4~7.1 |
JSX□□V | 直動形真空タイプ | N.C. | 1/8,1/4,3/8 | 1.6~7.1 |
JSX□□H | 直動形高圧タイプ | N.C. | 1/4,3/8 | 3.2 |
JSX□□S | 直動形蒸気タイプ | N.C. | 1/4,3/8 | 5.6,7.1 |
JSXM | 直動形モジュラ取付形 | N.C. | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 3.2,4 |
JSXD | パイロット形 | N.C. | 1/4,3/8,1/2,3/8,1/2,3/4,1, 1 1/4,32A,1 1/2,40A,2,50A | 10~50 |
JSXZ | 差圧ゼロパイロット形 | N.C. | 1/4,3/8,1/2,3/8,1/2,3/4,1 | 10~25 |
直動形/2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX
-
・NSF/ANSI 61認証取得
・保護構造 IP67
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来品)
・ボディ材質:SUS
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
HF3-JSX | N.C. | 1/8,1/4,3/8 | 1.6~7.1 |
高圧水用パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXH-X2
-
・10MPaまで使用可能
高圧洗浄、噴水、噴霧
・耐環境性を向上したIP67構造(DIN形ターミナルはIP65)
・オリフィス径(mmø):12
・流量特性(Kv):1.7(口径3/8)、1.9(口径1/2)
・容易なメンテナンス
クリップを外すだけでコイル交換が可能
・消費電力:8W
シリーズ | タイプ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|---|
JSXH-X2 | パイロット形 | N.C. | 3/8,1/2 | 12 |
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2
-
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
・流量20%UP※
・高さ寸法10%Down※
・質量30%Down※
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
※当社従来品比較。
・マニホールド型式:VVX21,VVX22,VVX23
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VX21/22/23 | N.C./N.O. | 1/8~1/2 φ6~φ12 | 2~10 |
Y型ストレ-ナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXK21/22/23 | N.C./N.O. | 1/8~3/8 | 2~8 |
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXD | N.C./N.O. | φ10,φ12,φ3/8'' 1/4~1 32A~50A | 10~50 |
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZ
-
・空気・水・高温水・油・高温油用。
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
・IP65
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXZ | N.C./N.O. | φ10,φ12,φ3/8'' 1/4~1 | 10~25 |
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS
-
・蒸気用
・長寿命 300万回(当社試験条件による)
・耐異物性向上
・皮相電力低減 18VA→12VA、20VA→15VA
・コイル温度上昇値低減 120℃→100℃
・IP65
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXS | N.C. | 1/4~1 | 10~25 |
アングルシートバルブ/エアオペレート形 JSB
-
・アングルシート構造による低圧損
・長寿命:1000万回(空気、水)、300万回(蒸気)
・大流量
流路形状最適化による大流量化を実現(Cv約2.5倍)
・小型:高さ166mm (管接続口径:1")
・全7サイズの豊富なシリーズバリエーション
・オールインワン(SUS316L相当)
空気、水、蒸気
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | Cv |
---|---|---|---|
JSB | N.C. | 3/8~2'' 10A~50A | 5.0~87.5 |
アングルシートバルブ/エアオペレート形 VXB
-
・蒸気用(空気・水も可)
・アングルシート構造による低圧損
・弾性体シールによる低リーク
・長寿命:300万回(蒸気)、500万回(空気)
・低リーク:10cm3/min以下
・省スペース:高さ100mm
・ボディ材質:SUS316L相当、青銅(CAC)
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXB | N.C. | 3/8, 1/2, 3/4 10A, 15A, 20A | 11, 14, 18 |
水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ VND
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VND | N.C./N.O. | 1/8~2 1 1/4B~2B | 7~50 |
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXE
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXE2 | N.C. | 1/8~1/2 | 2~10 |
VXED2 | N.C. | 1/4~1 32A~50A | 10~50 |
VXEZ2 | N.C. | 1/4~1 | 10~25 |
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXP
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXP21/22/23 | N.C./N.O. | 1/4~2 32A~50A | 10~50 |
ウォータハンマ緩和形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXR
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXR21/22/23 | N.C./N.O. | 1/2~2 | 20~50 |
パイロット式ダイヤフラム作動形・高圧用2ポートソレノイドバルブ VXH
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXH | N.C. | 1/4~1/2 | 10 |
パルスバルブ(集塵機用バルブ) JSXF/JSXFA
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | 配管方式 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|---|
JSXF 電磁弁 | N.C. | 3/4(20A) 1(25A) 1 1/2(40A) 2(50A) | コンプレッション フィッティングタイプ 直管タイプ (Rc, NPT, G) タンクマウントタイプ (イマージョンタイプ) | 32, 40, 45, 50, 55 (φ55はタンクマウントタイプのみ) |
JSXF-P 電磁弁 SMARTVENTタイプ | N.C. | 3/4(20A) 1(25A) 1 1/2(40A) 2(50A) | コンプレッション フィッティングタイプ 直管タイプ (Rc, NPT, G) タンクマウントタイプ (イマージョンタイプ) | 32, 40, 45, 50, 55 (φ55はタンクマウントタイプのみ) |
JSXFA エアオペレート | N.C. | 3/4(20A) 1(25A) 1 1/2(40A) 2(50A) | コンプレッション フィッティングタイプ 直管タイプ (Rc, NPT, G) タンクマウントタイプ (イマージョンタイプ) | 32, 40, 45, 50, 55 (φ55はタンクマウントタイプのみ) |
集塵機用2ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ VXF2/VXFA2
-
・配管方式
フランジ型、フランジボディ型、直管型
・2次側のオリフィス加工不要で配管工数削減に貢献。(フランジボディ型)
・保護構造:IP65※
※リード線取出し平形ターミナルタイプ端子部はIP40
・高温対応:使用流体温度100℃
・平形ターミナルタイプ追加。
・専用コントローラ VXFCシリーズを用意。
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXF2 | N.C. | 20A~100A | 22~100 |
VXFA2 | N.C. | 20A~100A | 22~100 |
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VX31/32/33 | N.C./N.O./COM. | 1/8~3/8 | 1.5~4 |
直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXA21/22 | N.C./N.O. | 1/8~1/2 | 3~10 |
直動形3ポートエアオペレートバルブ VXA3
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXA31/32 | C.O. | 1/8~3/8 | 1.5~4 |