協働ロボット用エアグリッパ
協働ロボット用エアグリッパ/ロングストロークタイプ RMHF2
-
・グリッパ駆動に必要な周辺機器をユニット化
エア供給チューブ1本、電気配線1本を接続するだけで動作可能
ソレノイドバルブ、サイレンサ付絞り弁、オートスイッチ、管継手等内蔵
・12社の協働ロボットに対応
UNIVERSAL ROBOTS、オムロン/TECHMAN ROBOT、
ファナック、安川電機、三菱電機、HAN’S ROBOT、
KUKA、DOOSAN ROBOTICS、SIASUN、JAKA、 AUBO、ABB
・マニュアル式チェンジャを標準搭載
簡単な操作でツール交換が容易になり、工数の削減が可能
・空気消費量を最大80%削減
・64mmのロングストロークで様々なワークに対応
・高さ寸法を約35%短縮(標準タイプと比較)
・アクチュエータ位置センサ取付可能
シリーズ | 爪数 | 外径把持力 (N) | 内径把持力 (N) | 開閉ストローク(両側) (mm) |
---|---|---|---|---|
RMHF2 | 2 | 90 | 90 | 64 |
協働ロボット用エアグリッパ/3爪タイプ RMHS3
-
・グリッパ駆動に必要な周辺機器をユニット化
エア供給チューブ1本、電気配線1本を接続するだけで動作可能
ソレノイドバルブ、サイレンサ付絞り弁、オートスイッチ、管継手等内蔵
・12社の協働ロボットに対応
UNIVERSAL ROBOTS、オムロン/TECHMAN ROBOT、
ファナック、安川電機、三菱電機、HAN’S ROBOT、
KUKA、DOOSAN ROBOTICS、SIASUN、JAKA、 AUBO、ABB
・マニュアル式チェンジャを標準搭載
簡単な操作でツール交換が容易になり、工数の削減が可能
・空気消費量を最大80%削減
・円筒形ワークの軸方向把持に最適
シリーズ | 爪数 | 外径把持力 (N) | 内径把持力 (N) | 開閉ストローク(両側) (mm) |
---|---|---|---|---|
RMHS3 | 3 | 118 | 130 | 8 |
協働ロボット用エアグリッパ/標準タイプ RMHZ2
-
・グリッパ駆動に必要な周辺機器をユニット化
エア供給チューブ1本、電気配線1本を接続するだけで動作可能
ソレノイドバルブ、サイレンサ付絞り弁、オートスイッチ、管継手等内蔵
・12社の協働ロボットに対応
UNIVERSAL ROBOTS、オムロン/TECHMAN ROBOT、
ファナック、安川電機、三菱電機、HAN’S ROBOT、
KUKA、DOOSAN ROBOTICS、SIASUN、JAKA、 AUBO、ABB
・マニュアル式チェンジャを標準搭載
簡単な操作でツール交換が容易になり、工数の削減が可能
・空気消費量を最大80%削減
・ガイド一体構造により高剛性、高精度を実現
・高精度リニアガイド採用
シリーズ | 爪数 | 外径把持力 (N) | 内径把持力 (N) | 開閉ストローク(両側) (mm) |
---|---|---|---|---|
RMHZ2 | 2 | 54.2 | 72.2 | 14 |
協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B-CRX
for ファナック、CRXシリーズ
-
・Plug and Playですぐ使える
FANUC CRXプラグインソフト対応簡単プログラミング
・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
高精度リニアガイド採用により 繰返し精度:±0.01mm
1ランク上のリニアガイドを採用により剛性が向上
・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを
接続するだけで動作可能
・ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易
・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
協働ロボット用 | JMHZ2-16D-X7400B-CRX | 16 |
協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7500-KA
for 川崎重工業、duAro(デュアロ)1, 2シリーズ
-
・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現したエアグリッパ
高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm
1ランク上のリニアガイドを採用:剛性の向上
・速度調整機構を一体化
・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易
・アタッチメント、保護カバー、オートスイッチ有無の選択が可能
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
協働ロボット用 | JMHZ2-X7400-KA | 16 |
協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B-ASSISTA
for 三菱電機 MELFA ASSISTAシリーズ
-
・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
高精度リニアガイド採用でにより 繰返し精度:±0.01mm
1ランク上のリニアガイドを採用により 剛性が向上
・エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを
接続するだけで動作可能
・ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易
・取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
協働ロボット用 | JMHZ2-16D-X7400B-ASSISTA | 16 |
協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B-TM
for オムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TMシリーズ
-
・Plug and Playですぐ使える
TM Component対応 簡単プログラミング
・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
高精度リニアガイド採用でにより 繰返し精度:±0.01mm
1ランク上のリニアガイドを採用により剛性が向上
・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを
接続するだけで動作可能
・ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易
・取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
協働ロボット用 | JMHZ2-16D-X7400B-TM | 16 |
協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B
for Universal Robots
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
協働ロボット用 | JMHZ2-16D-X7400B | 16 |
協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B-DTP/HC10DT/HC10
for 安川電機 MOTOMAN-HC
-
・Plug and Playですぐ使える
「YASKAWA Plug and Play Kit対応」簡単プログラミング
※適用グリッパ:JMHZ2-X7400B-DTP
・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
・エア供給チューブ1本、電気配線は付属ケーブルを
接続するだけで動作可能
・ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現
高精度リニアガイド採用でにより 繰返し精度:±0.01mm
1ランク上のリニアガイドを採用により剛性が向上
・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
人協慟ロボット用 | JMHZ2-16D-X7400B-DTP JMHZ2-16D-X7400B-HC10DT JMHZ2-16D-X7400B-HC10 | 16 |
協働ロボット用グリッパ JMHZ2-X7500-KR
for カワダロボティクス、NEXTAGE
-
・エア駆動により、小型・軽量でも高把持力
・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現したエアグリッパ
・高精度リニアガイド採用
・繰返し精度:±0.01mm
・速度調整機構を一体化
・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが可能
・アタッチメント、保護カバー、オートスイッチ有無の選択が可能
・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6 準拠
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
協働ロボット用 | JMHZ2-X7500-KR | 16 |