WEBカタログ




マイリストを開く
マイリストガイド
製品品番確認
生産終了品のご案内

製品一覧
テーマ・業種別カタログ
デジタルカタログ閲覧には
Adobe Flash Player 16以上を
推奨しますので、下のボタンからダウンロードしてください。


協働ロボット用エアチャック
協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B-CRX
for ファナック、CRXシリーズ
for ファナック、CRXシリーズ
![]() |
・Plug & Playですぐ使える
FANUC CRXプラグインソフト対応簡単プログラミング ・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力 ・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現 高精度リニアガイド採用により 繰返し精度:±0.01mm 1ランク上のリニアガイドを採用により剛性が向上 ・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを 接続するだけで動作可能 ・ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化 ・分割式保護カバーによりグリッパのメンテナンスが容易 ・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6 |
その他資料 |
---|
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
協働ロボット用 | JMHZ2-16D-X7400B-CRX | 16 |
協働ロボット用エアグリッパ JMHZ2-X7400B-CRX
for ファナック、CRXシリーズ
for ファナック、CRXシリーズ
タイプ | シリーズ | ダウンロード |
---|---|---|
協働ロボット用 | JMHZ2-16D-X7400B-CRX |
|
協働ロボット用エアチャック JMHZ2-X7400B-ASSISTA
for 三菱電機 MELFA ASSISTAシリーズ
for 三菱電機 MELFA ASSISTAシリーズ
![]() |
・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現 高精度リニアガイド採用でにより 繰返し精度:±0.01mm 1ランク上のリニアガイドを採用により 剛性が向上 ・エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを 接続するだけで動作可能 ・ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化 ・分割式保護カバーによりチャックのメンテナンスが容易 ・取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5 |
その他資料 |
---|
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
協働ロボット用 | JMHZ2-16D-X7400B-ASSISTA | 16 |
協働ロボット用エアチャック JMHZ2-X7400B-ASSISTA
for 三菱電機 MELFA ASSISTAシリーズ
for 三菱電機 MELFA ASSISTAシリーズ
タイプ | シリーズ | ダウンロード |
---|---|---|
協働ロボット用 | JMHZ2-16D-X7400B-ASSISTA |
|
協働ロボット用エアチャック JMHZ2-X7400B-TM
for オムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TMシリーズ
for オムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TMシリーズ
![]() |
・Plug & Playですぐ使える
TM Component対応 簡単プログラミング ・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力 ・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現 高精度リニアガイド採用でにより 繰返し精度:±0.01mm 1ランク上のリニアガイドを採用により剛性が向上 ・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを 接続するだけで動作可能 ・ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化 ・分割式保護カバーによりチャックのメンテナンスが容易 ・取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5 |
その他資料 |
---|
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
協働ロボット用 | JMHZ2-16D-X7400B-TM | 16 |
協働ロボット用エアチャック JMHZ2-X7400B-TM
for オムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TMシリーズ
for オムロン、TECHMAN ROBOT Inc. TMシリーズ
タイプ | シリーズ | ダウンロード |
---|---|---|
協働ロボット用 | JMHZ2-16D-X7400B-TM |
|
協働ロボット用エアチャック JMHZ2-X7400B
for Universal Robots
for Universal Robots
![]() |
・Plug & Playですぐ使える
URCap対応 簡単プログラミング ・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力 ・エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを 接続するだけで動作可能 ・ソレノイドバルブ、速度調整機構を一体化 ・取付規格:ISO9409-1-50-4-M6 |
その他資料 |
---|
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
協働ロボット用 | JMHZ2-16D-X7400B | 16 |
協働ロボット用エアチャック JMHZ2-X7400B
for Universal Robots
for Universal Robots
タイプ | シリーズ | ダウンロード |
---|---|---|
協働ロボット用 | JMHZ2-16D-X7400B |
|
協働ロボット用エアチャック JMHZ2-X7400B-HC10/HC10DT
for 安川電機 MOTOMAN-HC
for 安川電機 MOTOMAN-HC
![]() |
・エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
・エア供給チューブ1本、電気配線は付属ケーブルを 接続するだけで動作可能 ・ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化 ・ガイド一体構造により高剛性・高精度を実現 高精度リニアガイド採用でにより 繰返し精度:±0.01mm 1ランク上のリニアガイドを採用により剛性が向上 ・分割式保護カバーによりチャックのメンテナンスが容易 |
その他資料 |
---|
タイプ | シリーズ | シリンダ内径(mm) |
---|---|---|
人協慟ロボット用 |
JMHZ2-16D-X7400B-HC10 JMHZ2-16D-X7400B-HC10DT |
16 |
協働ロボット用エアチャック JMHZ2-X7400B-HC10/HC10DT
for 安川電機 MOTOMAN-HC
for 安川電機 MOTOMAN-HC
タイプ | シリーズ | ダウンロード |
---|---|---|
人協慟ロボット用 | JMHZ2-16D-X7400B-HC10 JMHZ2-16D-X7400B-HC10DT |
|
マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: