WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » エアシリンダ  » 特殊シリンダ

特殊シリンダ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

サインロッドレスシリンダ REA
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
  • サインロッドレスシリンダ REA
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    基本形REA複動検索結果を表示
    ダイレクトマウント形REAR複動検索結果を表示
    スライダ形
    (すべり軸受)
    REAS複動検索結果を表示
    スライダ形
    (ボールブッシュ軸受)
    REAL複動
    リニアガイド形(1軸)REAH複動
    リニアガイド形(2軸)REAHT複動
  • サインロッドレスシリンダ REA

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB10 オーダーメイド 中間ストローク(専用ボディ使用) PDF
    -XB11 オーダーメイド ロングストロークタイプ PDF
    -XC24 オーダーメイド 磁気シールド板付 PDF
    -XC57 オーダーメイド フローティングジョイント付ロッドレスシリンダ PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
基本形REA複動25,32,40,50,63
ダイレクトマウント形REAR複動10,15,20,25,32,40
スライダ形
(すべり軸受)
REAS複動10,15,20,25,32,40
スライダ形
(ボールブッシュ軸受)
REAL複動10,15,20,25,32,40
リニアガイド形(1軸)REAH複動10,15,20,25
リニアガイド形(2軸)REAHT複動25,32

サインロッドレスシリンダ REB
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
  • サインロッドレスシリンダ REB
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    ダイレクトマウント形REBR複動検索結果を表示
    リニアガイド形(1軸)REBH複動
    リニアガイド形(2軸)REBHT複動
  • サインロッドレスシリンダ REB

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB10 オーダーメイド 中間ストローク(専用ボディ使用) PDF
    -XC57 オーダーメイド フローティングジョイント付ロッドレスシリンダ PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
ダイレクトマウント形REBR複動15,25,32
リニアガイド形(1軸)REBH複動15,25
リニアガイド形(2軸)REBHT複動25,32

サインシリンダ REC
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
  • サインシリンダ REC
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形REC複動検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形REC複動20,25,32,40

スムースシリンダ
 CJ2Y/CM2Y/CG1Y/MBY/CA2Y/CS2Y/CQSY/CQ2Y

    ・低速域でのスティックスリップ低減
    ・5mm/sでも安定作動を実現(JIS B8377準拠)
    ・両方向作動でも低摺動を実現
    ・軽量・機能向上(標準品と同等の新構造)
    ・標準品と取付互換
    ・オートスイッチ付(CDJ2Y-Zシリーズ:CDJ2Y、CDM2Y-Zシリーズ:
     CDM2Y-Z、CDG1Y-Zシリーズ:CDG1Y、MDBY-Zシリーズ:MDBY、CDA2Y-Zシリーズ:CDA2Y、CDS2Yシリーズ:CDS2Y、CDQSYシリーズ:CDQSY、CDQ2Y-Zシリーズ:CDQ2Y)
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径
(mm)
最低使用圧力
(MPa)
エアシリンダCJ2Y-Z複動10, 160.03
エアシリンダCM2Y-Z複動20, 25, 32, 400.02
エアシリンダCG1Y-Z複動20, 25, 32, 400.02
エアシリンダCG1Y-Z複動50, 63, 80, 1000.01
エアシリンダMBY-Z複動32, 400.02
エアシリンダMBY-Z複動50, 63, 80, 1000.01
エアシリンダCA2Y-Z複動400.02
エアシリンダCA2Y-Z複動50, 63, 80, 1000.01
エアシリンダCS2Y複動125, 140, 1600.005
薄形エアシリンダCQSY複動12, 160.03
薄形エアシリンダCQSY複動20, 250.02
薄形エアシリンダCQ2Y-Z複動32, 400.02
薄形エアシリンダCQ2Y-Z複動50, 63, 80, 1000.01

低速シリンダ CJ2X/CM2X/CQSX/CQ2X/CUX

    ・固着・飛び出し低減
    ・0.5mm/sでも滑らか作動を実現(ø16以下は1mm/s)
    ・最低使用圧力 半減化(当社比)
    ・機能向上(標準品と同等の新構造)
    ・標準品と取付互換
    ・オートスイッチ付(CDJ2X-Zシリーズ:CDJ2X-Z、CDM2X-Zシリーズ:
     CDM2X、CDQSXシリーズ:CDQSX、CDQ2Xシリーズ:CDQ2X、
     CDUXシリーズ:CDUX)
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径
(mm)
最低使用ピストン
速度(mm/s)
エアシリンダCJ2X-Z複動10, 161
エアシリンダCM2X-Z複動20, 25, 32, 400.5
薄形エアシリンダCQSX複動12, 161
薄形エアシリンダCQSX複動20, 250.5
薄形エアシリンダCQ2X複動32, 40, 50, 63, 80, 1000.5
フリーマウント シリンダCUX複動10, 161
フリーマウント シリンダCUX複動20, 25, 320.5

低摩擦シリンダ/メタルシール MQQ/MQM/MQP

    ・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
形式シリーズチューブ内径
(mm)
使用圧力範囲
(MPa)
駆動速度
(mm/s)
標準形MQQT10,16,20,25,30,400.005~0.50.3~300
耐横荷重形MQQL10,16,20,25,30,400.005~0.70.5~500
耐横荷重形MQML60.02~0.70.5~1000
耐横荷重形MQML10,16,20,250.005~0.70.5~1000
高速・高頻度MQML□□H10,16,20,250.01~0.75~3000
単動形MQP4,6,10,16,200.001~0.7-

ハイパワーシリンダ RHC

    ・汎用シリンダ(当社CG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。
    ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。
    ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付
         水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
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
  • ハイパワーシリンダ RHC
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形RHC複動検索結果を表示
    標準形RHC-XC93複動検索結果を表示
  • ハイパワーシリンダ RHC

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC3 オーダーメイド ポート位置関係の特殊 PDF
    -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF
    -XC93 オーダーメイド 耐水性向上+潤滑保持機能付 PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形RHC複動20,25,32,40,50,63,80,100
標準形RHC-XC93複動32,40

3ポジションシリンダ RZQ
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
  • 3ポジションシリンダ RZQ
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形RZQ複動検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形RZQ複動32,40,50,63

エアサーボシリンダ IN-777

    受注生産品

    ・エアシリンダの多点位置決め、制御が可能
    ・速い応答性と、高い繰返し位置決め精度
     繰返し位置決め精度:±0.5mm
    ・ユニット化による簡便なメンテナンス
    ・自己診断機能(LED点灯と信号出力)搭載
    ・エア、電気停止時のピストン緊急作動停止
  • エアサーボシリンダ IN-777
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    エアサーボシリンダIN-777複動片ロッド検索結果を表示
  • エアサーボシリンダ IN-777
    自己宣言書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    エアサーボシリンダIN-777複動片ロッド検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径
(mm)
最大速度
エアサーボシリンダIN-777複動片ロッド125, 160, 200, 250, 320ø125~ø250:155mm/sec
ø320:80mm/sec

エアショッカー XT316

    受注生産品

    ・エアショッカーは、空気圧式ピストンタイプの衝撃発生機で、
     ホッパーおよびシュート等に発生する粉粒体のブリッジおよび
     付着等によるつまり解消に使用します。
    ・衝撃力が可変できます。
    ・安定した強力な打撃力
    ・無給油仕様
形式シリーズチューブ内径
(mm)
衝撃エネルギー※
(kgm)
※当社実験装置で衝撃を与えた際の
位置エネルギーを示す。
空気消費量
L/回
エアショッカーXT316-30(B)300.05~0.070.33
エアショッカーXT316-40(B)400.17~0.310.75
エアショッカーXT316-63(B)630.45~0.751.29
エアショッカーXT316-80(B)801.0~1.81.91
エアショッカーXT316-100(B)1002.2~4.04

フレームクランプシリンダ/フラット特性タイプ WRF100-X2814,-X2808

    ・フラットなクランプ力特性
     最大クランプ力18,000N(使用圧力:0.5MPa時)
     一定のクランプ出力を実現
    ・2種類のクランプ基準
     センター基準 WRF100-X2814
     片側基準 WRF100-X2808
シリーズチューブ内径(mm)ストローク(mm)
WRF100-X2814(センター基準)
WRF100-X2808(片側基準)
10082.5

Go Top