WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » ノングリース 窒素(N2)対応機器  » フロースイッチ

フロースイッチ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

2色表示式デジタルフロースイッチ PFM
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
  • 2色表示式デジタルフロースイッチ PFM
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFM検索結果を表示
  • 2色表示式デジタルフロースイッチ PFM
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFM検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
PFM0.2~10(0.2~5)
0.5~25(0.5~12.5)
1~50(1~25)
2~100(2~50)
( )はCO2の場合

2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB

    ・乾燥空気、N2
    ・ノングリース仕様。
    ・流量調整弁一体化。
    ・小型、省スペース。

    ※PFMB7201シリーズは2021年9月に生産終了しました。
     PF2M721シリーズをご選定願います。
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
  • 2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFMB検索結果を表示
  • 2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFMB検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲 (L/min)
PFMB2~200
5~500
10~1000
20~2000

2色表示式デジタルフロースイッチ/低発塵仕様 PF2M7-X300

    ・低発塵仕様
     クリーンルーム環境下でのクリーンエアブローの流量管理
    ・接流体部金属材質:SUS304
  • 2色表示式デジタルフロースイッチ/低発塵仕様 PF2M7-X300
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF2M7-X300検索結果を表示
  • 2色表示式デジタルフロースイッチ/低発塵仕様 PF2M7-X300
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF2M7-X300検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
PF2M7-X3000.2~10(0.2~5)
0.5~25(0.5~12.5)
1~50(1~25)
2~100(2~50)
( )はCO2の場合

3色表示デジタルフロースイッチ/大流量タイプ  PF3A□H(-L)

    ・適用流体:空気, N2
    ・流量レンジ:最大12,000L/min
    ・レンジアビリティ 100:1
     1台で幅広い流量の計測が可能
    ・耐ドレン・異物性能向上
    ・圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)
    ・スルーボア構造
    ・IO-Link対応
    ・エアコンビネーションに接続可能(モジュラタイプ)
    ・4画面圧力/温度センサ付デジタルフロースイッチ(モジュラタイプ)を用意。(積算)流量/圧力/温度の同時計測が可能。

     ▶IO-Linkマスタ
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
  • 3色表示デジタルフロースイッチ/大流量タイプ  PF3A□H(-L)
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF3A□H(-L)検索結果を表示
  • 3色表示デジタルフロースイッチ/大流量タイプ PF3A□H(-L)
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF3A□H(-L)検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
PF3A□H(-L)10~1000
20~2000
30~3000
60~6000
120~12000

フローセンサ PFMV5/PFGV301

    ・微小ワークの吸着確認。
    ・繰返し精度±2%F.S.
    ・応答速度5ms以下、耐圧500kPa
    ・ノングリース、RoHS対応。
    ・電圧モニタ 一つで全レンジ対応。
    ・関連機器:サクションフィルタ ZFC050シリーズ
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
  • フローセンサ PFMV5/PFGV301
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFMV検索結果を表示
  • フローセンサ PFMV5/PFGV301
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFMV検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
PFMV0.0~0.1
0~0.5
0~1
0~3
-0.5~0.5
-1~1
-3~3

空気用デジタルフロースイッチ PF2A

    ・一体型、モニタ分離型を用意。
    ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。
    ・積算流量、瞬時流量切換可能。
    ・IP65
    ・4チャンネルフローモニタ。
     異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。

    ※PF2A7□Hシリーズは2018年1月にモデルチェンジしました。
      PF3A7□Hシリーズをご選定願います。
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
  • 空気用デジタルフロースイッチ PF2A
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF2A検索結果を表示
  • 空気用デジタルフロースイッチ PF2A
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF2A検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
PF2A1~10
5~50
10~100
20~200
50~500
150~3000
300~6000
600~12000

Go Top