WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » ノングリース 窒素(N2)対応機器  » チューブ

チューブ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ナイロンチューブ T

    ・一般配管用
    ・最高使用圧力3.0MPa以下(T0604, 20℃時)
    ※ご使用の際はカタログをご参照ください
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
チューブ外径
インチサイズ
使用流体
T・TIAφ4,φ6,φ8,φ10
φ12,φ16
φ1/8'',φ3/16'',φ1/4''
φ3/8'',φ1/2''
黒、白、赤、青、黄、緑空気、水
タービン油1種(ISO VG32)※

ソフトナイロンチューブ TS

    ・最高使用圧力1.7MPa以下(TS0604,20℃時)
    ※ご使用の際はカタログをご参照ください
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
チューブ外径
インチサイズ
使用流体
TS・TISAφ4,φ6,φ8,φ10
φ12,φ16
φ1/8'',φ3/16'',φ1/4''
φ3/8'',φ1/2''
黒、白、赤、青、黄、緑空気、水
タービン油1種(ISO VG32)※

ポリウレタンチューブ TU

シリーズチューブ外径
ミリサイズ
チューブ外径
インチサイズ
使用流体
TU・TIUBφ2,φ4,φ6,φ8
φ10,φ12,φ16
φ1/8'',φ3/16'',φ1/4''
φ3/8'',φ1/2''
黒、白、赤、青、黄、緑
透明、橙 他、全29色
空気、水

ポリウレタンフラットチューブ多心・多色 TU

シリーズチューブ外径芯数使用流体
TUφ2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12黒、白、赤、青、黄、緑透明、橙2芯、3芯、4芯 5芯、6芯空気

帯電防止ソフトナイロンチューブ TAS

シリーズチューブ外径
ミリサイズ
使用流体
TASφ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12空気

帯電防止ポリウレタンチューブ TAU

シリーズチューブ外径
ミリサイズ
使用流体
TAUφ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12空気

フッ素樹脂チューブ TL/TIL

シリーズチューブ外径
ミリサイズ
チューブ外径
インチサイズ
TL/TIL4,6,8,10,12,191/8'',3/16'',1/4'',3/8'',1/2'',3/4'',1''半透明

フッ素樹脂チューブ(PFA) TLM/TILM

    ・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~260℃
                水:0~100℃(凍結なきこと)
    ・食品衛生法試験に適合。
    ・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
チューブ外径
インチサイズ
TLM/TILMφ2,φ3,φ4,φ6
φ8,φ10,φ12,φ16
φ19,φ25
φ1/8'',φ3/16'',φ1/4''
φ3/8'',φ1/2'',φ3/4'',φ1''
φ1 1/4''
半透明、黒、赤、青

FEPチューブ(フッ素樹脂) TH/TIH

    ・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※
    ・食品衛生法適合試験に適合。
    ・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
    ・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~200℃
                水:0~100℃(凍結なきこと)
     ※サイズにより異なります。


シリーズチューブ外径
ミリサイズ
チューブ外径
インチサイズ
TH/TIHφ4,φ6,φ8,φ10,φ12φ1/8'',φ3/16'',φ1/4'',φ3/8'',φ1/2'',φ3/4''半透明、黒、赤、青

軟質フッ素樹脂チューブ TD/TID

    ・最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※
    ・食品衛生法適合試験に適合。
    ・FDA(米国食品医薬品局)§177.1550溶出試験に適合。
    ・使用温度(固定使用):空気 不活性ガス:-65~260℃
                水:0~100℃(凍結なきこと)
     ※サイズにより異なります。
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
チューブ外径
インチサイズ
TD/TIDφ4,φ6,φ8,φ10,φ12φ1/8'',φ3/16'',φ1/4''
φ3/8'',φ1/2''
半透明

ポリオレフィンチューブ TPH

シリーズ適用チューブ外径使用流体
TPHφ4,φ6,φ8,φ10,φ12黒、白、赤、青、黄、緑空気、水、他

ソフトポリオレフィンチューブ TPS

シリーズ適用チューブ外径使用流体
TPSφ4,φ6,φ8,φ10,φ12黒、白、赤、青、黄、緑空気、水、他

Go Top