-




マイリストを開く
マイリストガイド
製品品番確認
生産終了品のご案内

製品一覧
テーマ・業種別カタログ
デジタルカタログ閲覧には
Adobe Flash Player 16以上を
推奨しますので、下のボタンからダウンロードしてください。


電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)/ISE20□
![]() |
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下 ・IO-Link対応 |
その他資料 |
---|
シリーズ | 出力形式 | 種類 | 定格圧力範囲 | 保護構造 | 適用流体 |
---|---|---|---|---|---|
ZSE20(F) ISE20 |
1出力 |
連成圧 真空圧 正圧 |
−100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa |
IP40 | 空気 |
ZSE20A(F) ISE20A |
2出力 アナログ出力 (電圧/電流) |
連成圧 真空圧 正圧 |
−100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa |
IP40 | 空気 |
ZSE20B(F) ISE20B-(L) |
2出力 アナログ出力 (電圧/電流) IO-Link対応 スイッチ1出力 |
連成圧 真空圧 正圧 |
−100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa |
IP65 | 空気 |
ZSE20C(F) ISE20C(H) |
2出力 アナログ出力 (電圧/電流) |
連成圧 真空圧 正圧 |
−100.0~100.0kPa 0.0~−101.0kPa −0.100~1.000MPa −0.100~2.000MPa |
IP65 | 汎用流体 |
3画面高精度デジタル圧力スイッチZSE20□(F)/ISE20□
シリーズ | 種類 | ダウンロード |
---|---|---|
ZSE20(F) ISE20 |
連成圧 真空圧 正圧 |
|
ZSE20A(F) ISE20A |
連成圧 真空圧 正圧 |
|
ZSE20B(F) ISE20B-(L) |
連成圧 真空圧 正圧 |
|
ZSE20C(F) ISE20C(H) |
連成圧 真空圧 正圧 |
|
2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ ZSE30A(F)/ISE30A
![]() |
|
その他資料 |
---|
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
---|---|---|
ZSE30AF | 連成圧 | -100.0~100.0kPa |
ZSE30A | 真空圧 | 0.0~-101.0kPa |
ISE30A | 正圧 | -0.100~1.000MPa |
2色表示式高精度デジタル圧力スイッチZSE30A(F)/ISE30A
シリーズ | 種類 | ダウンロード |
---|---|---|
ZSE30AF | 連成圧 |
|
ZSE30A | 真空圧 |
|
ISE30A | 正圧 |
|
2色表示式高精度デジタル微圧スイッチ ZSE30AF-X576~X580
![]() |
・10kPa以下の圧力検出・表示が可能
・最大10台まで同時コピー可能 設定工数削減、設定値の入力ミスを低減 ・3ステップ設定 ・表示ローカット機能(ゼロカット機能)採用 有効範囲内での表示を0にいたします。 |
その他資料 |
---|
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
---|---|---|
ZSE30AF-X576 | 連成圧 | –500~500Pa |
ZSE30AF-X577 | 連成圧 | –1.000~1.000kPa |
ZSE30AF-X578 | 連成圧 | –2.00~2.00kPa |
ZSE30AF-X579 | 連成圧 | –5.00~5.00kPa |
ZSE30AF-X580 | 連成圧 | –10.00~10.00kPa |
2色表示式高精度デジタル微圧スイッチZSE30AF-X576~X580
シリーズ | 種類 | ダウンロード |
---|---|---|
ZSE30AF-X576 | 連成圧 |
|
ZSE30AF-X577 | 連成圧 |
|
ZSE30AF-X578 | 連成圧 |
|
ZSE30AF-X579 | 連成圧 |
|
ZSE30AF-X580 | 連成圧 |
|
2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ ZSE40A(F)/ISE40A
![]() |
|
その他資料 |
---|
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
---|---|---|
ZSE40AF | 連成圧 | -100.0~100.0kPa |
ZSE40A | 真空圧 | 0.0~-101.3kPa |
ISE40A | 正圧 | -0.100~1.000MPa |
2色表示式高精度デジタル圧力スイッチZSE40A(F)/ISE40A
シリーズ | 種類 | ダウンロード |
---|---|---|
ZSE40AF | 連成圧 |
|
ZSE40A | 真空圧 |
|
ISE40A | 正圧 |
|
薄形デジタル圧力スイッチ ZSE10(F)/ISE10
![]() |
・薄形9.8mm
・縦方向設置スペース約1/2 (ZSE/ISE30A比較) ・最大10台まで同時コピー可能。 ・3ステップ設定。 |
その他資料 |
---|
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
---|---|---|
ZSE10F | 連成圧 | -100.0~100kPa |
ZSE10 | 真空圧 | 0.0~-101.0kPa |
ISE10 | 正圧 | -0.100~1.000MPa |
薄形デジタル圧力スイッチZSE10(F)/ISE10
シリーズ | 種類 | ダウンロード |
---|---|---|
ZSE10F | 連成圧 |
|
ZSE10 | 真空圧 |
|
ISE10 | 正圧 |
|
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE7□/7□G
![]() |
・測定値を見ながら設定可能
・IO-Link ・斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保 ・表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能 ・適応流体:空気・非腐食性ガス・不燃性ガス |
その他資料 |
---|
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
---|---|---|
ISE70 | 正圧(空気用) | 0~1MPa |
ISE71 | 正圧(空気用) | 0~1.6MPa |
ISE70G | 正圧(汎用流体用) | 0~1MPa |
ISE75G | 正圧(汎用流体用) | 0~2MPa |
ISE76G | 正圧(汎用流体用) | 0~5MPa |
ISE77G | 正圧(汎用流体用) | 0~10MPa |
3画面高精度デジタル圧力スイッチISE7□/7□G
シリーズ | 種類 | ダウンロード |
---|---|---|
ISE70 | 正圧(空気用) |
|
ISE71 | 正圧(空気用) |
|
ISE70G | 正圧(汎用流体用) |
|
ISE75G | 正圧(汎用流体用) |
|
ISE76G | 正圧(汎用流体用) |
|
ISE77G | 正圧(汎用流体用) |
|
2色表示式デジタル圧力スイッチ ISE70・75(H)
![]() |
・金属ボディタイプ(アルミダイカスト)
・IP67 ・M12コネクタ付。 ※ISE70シリーズは2018年2月にモデルチェンジしました。 ISE70-□-L2シリーズをご選定願います。 |
その他資料 |
---|
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
---|---|---|
ISE70 | 正圧(空気用) | 0~1MPa |
ISE75 | 正圧(汎用流体用) | 0~10MPa |
ISE75H | 正圧(汎用流体用) | 0~15MPa |
2色表示式デジタル圧力スイッチISE70・75(H)
シリーズ | 種類 | ダウンロード |
---|---|---|
ISE70 | 正圧(空気用) |
|
ISE75 | 正圧(汎用流体用) |
|
ISE75H | 正圧(汎用流体用) |
|
2色表示式デジタル圧力スイッチ ZSE80(F)/ISE80(H)
![]() |
|
その他資料 |
---|
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
---|---|---|
ZSE80F | 連成圧 | -100.0~100.0kPa |
ZSE80 | 真空圧 | 0.0~-101.0kPa |
ISE80 | 正圧 | -0.100~1.000MPa |
ISE80H | 正圧 | -0.100~2.000MPa |
2色表示式デジタル圧力スイッチZSE80(F)/ISE80(H)
シリーズ | 種類 | ダウンロード |
---|---|---|
ZSE80F | 連成圧 |
|
ZSE80 | 真空圧 |
|
ISE80 | 正圧 |
|
ISE80H | 正圧 |
|
エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ PS1000/1100/1200
![]() |
・レジューサタイプのワンタッチ配管。
・LEDランプ付。 |
その他資料 |
---|
シリーズ | 種類 | 設定圧力範囲 |
---|---|---|
PS1000 | 正圧 | -0.1~0.45MPa |
PS1100 | 真空・残圧用 | -0.1~0.4MPa |
PS1200 | 真空用 | -100~0kPa |
エアチェッカ電子式圧力確認スイッチPS1000/1100/1200
シリーズ | 種類 | ダウンロード |
---|---|---|
PS1000 | 正圧 |
|
PS1100 | 真空・残圧用 |
|
PS1200 | 真空用 |
|
LCD表示形デジタル圧力スイッチ ZSE3/ISE3
![]() |
・故障予知機能内蔵。
・真空ユニットZXシリーズにモジュール可能。 ・サクションフィルタ付。 |
その他資料 |
---|
シリーズ | 種類 | 設定圧力範囲 |
---|---|---|
ZSE3 | 真空圧 | 0~-101kPa |
ISE3L | 正圧 | 0~98kPa |
ISE3 | 正圧 | 0~0.98MPa |
LCD表示形デジタル圧力スイッチZSE3/ISE3
シリーズ | 種類 | ダウンロード |
---|---|---|
ZSE3 | 真空圧 |
|
ISE3L | 正圧 |
|
ISE3 | 正圧 |
|
小型圧力スイッチ ZSE1/ISE1
![]() |
・エジェクタシステムZMシリーズにマウント可能。
|
その他資料 |
---|
シリーズ | 種類 | 設定圧力範囲 |
---|---|---|
ZSE1 | 真空圧 | 0~-101kPa |
ISE1L | 正圧 | 0~100kPa |
ISE1 | 正圧 | 0~1MPa |
小型圧力スイッチZSE1/ISE1
シリーズ | 種類 | ダウンロード |
---|---|---|
ZSE1 | 真空圧 |
|
ISE1L | 正圧 |
|
ISE1 | 正圧 |
|
小型圧力スイッチ ZSE2/ISE2
![]() |
・エジェクタシステムZX,ZRシリーズにマウント可能。
・サクションフィルタ付。 |
その他資料 |
---|
シリーズ | 種類 | 設定圧力範囲 |
---|---|---|
ZSE2 | 真空圧 | 0~-101kPa |
ISE2L | 正圧 | 0~100kPa |
ISE2 | 正圧 | 0~1MPa |
小型圧力スイッチZSE2/ISE2
シリーズ | 種類 | ダウンロード |
---|---|---|
ZSE2 | 真空圧 |
|
ISE2L | 正圧 |
|
ISE2 | 正圧 |
|
3色表示デジタル着座スイッチ ISA3
![]() |
・着座状態をひと目で確認
・検出面とワークのスキマ量が直感的にわかる ・簡単設定:表示値を見ながら設定が可能 ・省エネ:空気消費量60%削減 ・耐ドレン性向上:10倍以上 |
その他資料 |
---|
シリーズ | 定格距離範囲 | 配管仕様 供給側 |
配管仕様 検出側 |
---|---|---|---|
ISA3-F | 0.01~0.03mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8 |
ISA3-G | 0.02~0.15mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8 |
ISA3-H | 0.05~0.30mm | Rc, G 1/8 | φ4, φ6ワンタッチ, G 1/8 |
3色表示デジタル着座スイッチISA3
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
ISA3-F |
|
ISA3-G |
|
ISA3-H |
|
着座確認用非接触センサ/エアキャッチセンサ ISA2
![]() |
・隙間検出。
・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。 |
その他資料 |
---|
シリーズ | 検出距離 | 推奨ノズル径 |
---|---|---|
ISA2 | 0.01~0.25mm | φ1.5 |
ISA2 | 0.03~0.50mm | φ2.0 |
着座確認用非接触センサ/エアキャッチセンサISA2
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
ISA2 |
|
ISA2 |
|
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35
![]() |
・モジュラタイプ取付可能。
・ARM10/11シリーズ取付可能。 ・圧力表示単位切換可能。 ・チャタリング防止機能付。 ・省電力モード。 |
その他資料 |
---|
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
---|---|---|
ISE35 | 正圧 | -0.1 ~1MPa |
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35
シリーズ | 種類 | ダウンロード |
---|---|---|
ISE35 | 正圧 |
|
デジタルプレッシャセンサ GS40
![]() |
・デジタル表示式圧力計に圧力スイッチ機能をプラス。
|
その他資料 |
---|
シリーズ | 設定圧力(MPa) |
---|---|
GS40 | 0~0.98 |
デジタルプレッシャセンサGS40
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
GS40 |
|
マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: