WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » エアシリンダ  » ピンシフトシリンダ

ピンシフトシリンダ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

高精度位置決め用ピンシフトシリンダ CKQG-X2370/CKQP-X2371

    ・高精度:ロッド先端振れ量±0.1mm以下
    ・位置再現性
    ・お客様で用意されたワーク位置決めピンが直接取付可能
    ・コイルスクレーパ内蔵
    ・シリンダ+ガイド部のユニット化による工数削減
    ・耐強磁界オートスイッチ取付可能
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
種類シリーズチューブ内径(mm)ストローク(mm)
標準磁石内蔵形CKQG-X237032, 40, 5025, 30, 40, 50
強力磁石内蔵形CKQP-X23715030, 50

ショットピンシリンダ CKZP

    ・高精度
     ロッド出端時:振れ量±0.1mm以下
     不回転精度:±0.1mm以下
    ・位置再現性
     位置精度±0.05mm、距離精度±0.1mm
    ・高出力:戻り端 1764N、出端 2362N
    ・取付部NAAMS規格準拠(ø71)
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
シリーズチューブ内径(mm)ストローク(mm)
CKZP57, 7125, 50

基準ピンシリンダ MGPL50-X2616

    ・基準ピンや基準ワーク受けのシフトに最適
    ・高精度な取付位置を実現
     シリンダを交換しても高精度に位置再現が可能です。
    ・耐強磁界オートスイッチD-P3DWA対応
    ・コイルスクレーパを標準装備
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
形式軸受シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
基準ピンシリンダボールブッシュMGPL50-X2616複動25, 40, 65

オフセットピンシフトシリンダ CDQ2B-X2839

    ・オフセット荷重に対応した高剛性
    ・高剛性高精度
     プレート出端時振れ量±0.1mm以下
    ・3方向のポート位置が選択可能
    ・2方向の取付が可能
    ・コイルスクレーパを標準装備
    ・オートスイッチ取付可能
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
形式シリーズチューブ内径(mm)ストローク(mm)
オフセットピンシフトシリンダCDQ2B-X283932, 40, 5025, 50, 75

センターロックユニット MA331-X441

    ・位置決めピンの装着部(可動部)のセンターロック(位置決め)/フリー(首振り)の切り替え可能
    ・溶接後のワークひずみがあっても、位置決めピンをフリー状態にすれば、ワークを位置決めピンから容易に抜くことが可能となります。
    ・位置決めピン揺動角度 3°±1°
シリーズ作動方式操作空気圧力
MA331-X441複動0.2〜0.7MPa

センタリングユニット MACM

    ・搬送ワークの整列・位置決め
     コンベアラインの省スペース化に貢献
    ・テーブル
     最大許容積載質量1000kg 対応(MACM10の場合)
     前後、左右、斜め、回転(360°)どの方向でも移動可能。
     ボールベアリングによりなめらかな作動を実現。
     テーブルセンタリング精度:±1mm以下(ワーク未積載時)
     テーブル中心可動範囲:最大ø100mm(MACM10-50の場合)
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
シリーズ作動方式最大許容積載荷重
kN
ストローク
mm
MACM複動2, 4, 6, 1012, 20, 30, 50

Go Top