-




マイリストを開く
マイリストガイド
製品品番確認
生産終了品のご案内

製品一覧
テーマ・業種別カタログ
デジタルカタログ閲覧には
Adobe Flash Player 16以上を
推奨しますので、下のボタンからダウンロードしてください。


真空破壊弁ユニット
真空・破壊ユニット VQD1000-V
![]() |
・0603チップ対応。
・応答速度:13msec(500mm時※)/18.5msec(1000mm時※) ・オーバーシュートのない滑らかなワークの離脱。 ・真空・正圧の切換タイミングの調整不要。 ・破壊エアの絞り回路不要。 ・サクションフィルタ:ZFC050(オーダーメイド) ※ユニットからワークまでの距離。 |
その他資料 |
---|
真空・破壊ユニットVQD1000-V
ダウンロード |
---|
|
絞り弁付真空破壊弁 SJ3A6
![]() |
・スプール弁を2本内蔵。
・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能。 ・幅10mm(SJ3000シリーズと同等サイズ) ・破壊エアの流量調整ができる絞り弁付。 ・真空側、破壊側それぞれに交換可能なフィルタを内蔵。 ・4ポートソレノイドバルブSJ2000/3000との混載可能(オーダーメイド) |
その他資料 |
---|
絞り弁付真空破壊弁SJ3A6
ダウンロード |
---|
|
絞り弁付真空破壊バルブ SY3A□R SY5A□R
![]() |
・バルブ1台で真空吸着・破壊の制御が可能。
・破壊エアの流量調整ができる絞り弁付。 ・同一マニホールドバルブに標準バルブと混載可能。 ※単独EXH.スペーサ使用時 |
その他資料 |
---|
シリーズ |
---|
SY3A□R |
SY5A□R |
絞り弁付真空破壊バルブSY3A□R SY5A□R
シリーズ | ダウンロード |
---|---|
SY3A□R |
|
SY5A□R |
|
マイリストに追加
フォルダー作成
フォルダー作成
フォルダー名: